Csatlakozókábelek DEHNcube-hoz
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40923586/HDVORSCHAU/900948a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40923586/HDVORSCHAU/900948a1_16-9.jpg)
- PV csatlakozó kábelek DEHNcube YPV SCI 1000 inverterhez való csatlakozására
- Kültéri használathoz
- 6 mm² keresztmetszet a minimális feszültségeséshez
- A kábelt rövidebbre lehet vágni a megfelelő méret érdekében
- A felelesleges kábelhosszak elkerülhetők, így a védelmi hatás sokkal jobb a kissebb veszteségek miatt
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40923588/HDVORSCHAU/DEHNcube_Schaltbilder_05_web.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40923588/HDVORSCHAU/DEHNcube_Schaltbilder_05_web.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40923587/HDVORSCHAU/DEHNcube_Schaltbilder_01_web.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40923587/HDVORSCHAU/DEHNcube_Schaltbilder_01_web.jpg)
Art.-Nr. 900945 AL DCU Y PV L3X1000
GTIN 4013364425118, Zolltarifnr. (EU): 85444991, Bruttogewicht: 230.00 g, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Csatlakozás | 1 sztringhez |
Kábel keresztmetszet | 6 mm2 |
Kábel anyaga | réz |
IP védettség | IP 65 |
Hossz (1) [-> inverter] | 1000 mm |
Hossz (2) [-> DEHNcube] | 1000 mm |
Hossz (3) [-> +/- string] | 1000 mm |