Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNcube PV

  • Csatlakozáskész többpólusú IP65 védettségű túlfeszültségvédelmi készülék napelemes rendszerek számára
  • Túlfeszültségvédelem egyszerűsített megoldása helyigény nélkül elosztóházban
  • Előszerelt csatlakozóvezeték a túlfeszültség-korlátozó egyszerű csatlakoztatására közvetlenül a védendő inverter előtt
  • Kombinált leválasztó és rövidrezáró eszköz biztonságos elektromos leválasztással mindegyik védelmi útban (szabadalmaztatott SCI elv)
  • Egyszerű, gyors és szerszám nélküli csatlakoztatás rugós kapcsokkal
  • Ellenőrizve az EN 61643-31 szerint
  • Minden napelemes rendszerhez használható az MSZ HD 60364-7-712 szabvány szerint

DEHNcube YPV SCI 1000 1M

Kétpólusú IP65-ös védettségű túlfeszültség-védelmi készülék, háromlépcsős DC átkapcsoló berendezéssel PV inverterekhez egy MPP bemenet védelmére.

1 Produkt

Art.-Nr. 900910 DCU YPV SCI 1000 1M

GTIN 4013364155046, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 426.00 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Túlfeszültség-korlátozó DEHNcube YPV SCI 1000 1M
Többpólusú levezető 1000 V DC-ig napelemes rendszerekhez
1 MPP-bemenet védelmére IP65 védettséggel
Hibajelzés
2. típusú az MSZ EN 61643-31 szerint háromlépcsős DC kapcsolóberendezéssel
Felhasználás az IEC MSZ HD 60364-7-712 szabvány szerint
Legnagyobb PV feszültség: <= 1000 V DC
Névleges levezetési lökőáram: (8/20) 12,5 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) 40 kA
Védelmi feszültségszint: <= 4 kV
Zárlati szilárdság Iscpv: 1000 A
Méret: 94 x 94 x 81 mm
Kábelbevezetés: 3x Ø3-7 mm

Gyártó: DEHN
Típus: DCU YPV SCI 1000 1M
Cikksz.: 900910
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

SCI-Technologie

Mit der von DEHN patentierten SCI-Technologie mit ihrer aktiven Lichtbogenlöschung wird ein eventuell auftretender Schaltlichtbogen im Überlastfall aktiv, schnell und sicher gelöscht. Die im Kurzschlusspfad integrierte PV-Sicherung löst sofort nach Erlöschen des Lichtbogens aus und stellt dann die sichere elektrische Trennung (Interruption) her. Damit realisieren alle PV-Ableiter von DEHN Überspannungs-, Brand-, und Personenschutz in einem Gerät.

Technische Daten

SPD az EN 61643-31 / ... szerint IEC 61643-31 2. típus / Class II
Legnagyobb PV feszültség (UCPV ) 1000 V
Rövidzárlati árammegszakító képesség (ISCPV) (ISCPV ) 1 kA
Névleges levezetési lökőáram (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 12,5 kA
Legnagyobb levezetési áram (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 25 kA
Védelmi feszültségszint (UP ) ≤ 4 kV
Védettség IP 65

Artikel 900910 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900910 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNcube YPV SCI 1000 2M

Négypólusú IP65-ös védettségű túlfeszültség-védelmi készülék, háromlépcsős DC átkapcsoló berendezéssel PV inverterekhez két MPP bemenet védelmére.

1 Produkt

Art.-Nr. 900920 DCU YPV SCI 1000 2M

GTIN 4013364155053, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 731.00 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Túlfeszültség-korlátozó DEHNcube YPV SCI 1000 2M
Többpólusú levezető 1000 V DC-ig napelemes rendszerekhez
2 MPP-bemenet védelmére IP65 védettséggel
Hibajelzés
2. típusú az MSZ EN 61643-31 szerint háromlépcsős DC kapcsolóberendezéssel
Felhasználás az IEC MSZ HD 60364-7-712 szabvány szerint
Legnagyobb PV feszültség: <= 1000 V DC
Névleges levezetési lökőáram: (8/20) 12,5 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) 40 kA
Védelmi feszültségszint: <= 4 kV
Zárlati szilárdság Iscpv: 1000 A
Méret: 130 x 94 x 81 mm
Kábelbevezetés: 5x Ø3-7 mm

Gyártó: DEHN
Típus: DCU YPV SCI 1000 2M
Cikksz.: 900920
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

SCI-Technologie

Mit der von DEHN patentierten SCI-Technologie mit ihrer aktiven Lichtbogenlöschung wird ein eventuell auftretender Schaltlichtbogen im Überlastfall aktiv, schnell und sicher gelöscht. Die im Kurzschlusspfad integrierte PV-Sicherung löst sofort nach Erlöschen des Lichtbogens aus und stellt dann die sichere elektrische Trennung (Interruption) her. Damit realisieren alle PV-Ableiter von DEHN Überspannungs-, Brand-, und Personenschutz in einem Gerät.

Technische Daten

SPD az EN 61643-31 / ... szerint IEC 61643-31 2. típus / Class II
Legnagyobb PV feszültség (UCPV ) 1000 V
Rövidzárlati árammegszakító képesség (ISCPV) (ISCPV ) 1 kA
Névleges levezetési lökőáram (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 12,5 kA
Legnagyobb levezetési áram (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 25 kA
Védelmi feszültségszint (UP ) ≤ 4 kV
Védettség IP 65

Artikel 900920 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900920 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNcube 2 YPV 1100 1M 2S

Generátor csatlakozó doboz PV-rendszer számára 1100 V DC-ig egy MPP-bemenet és két string védelmére.
Túlfeszültségvédelemmel és push-in kapcsokkal a be- és kimenet számára.

1 Produkt

Art.-Nr. 900913 DCU 2 YPV 1100 1M 2S

GTIN 4013364492455, Zolltarifnr. (EU): 85372091, Bruttogewicht: 1.59 kg, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Generátor csatlakozó doboz DCU 2 YPV 1100 1M 2S
Generátor csatlakozó doboz 1100 V DC-ig
egy MPP-bemenet és
két string védelmére, IP65 védettséggel
Hibajelzés
Generátor csatlakozó doboz az DIN EN 61439-2 szerint
háromlépcsős DC kapcsolóberendezéssel
Felhasználás az IEC MSZ HD 60364-7-712 szabvány szerint
Legnagyobb PV feszültség: <= 1100 V DC
Névleges levezetési lökőáram: (8/20) 20 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) 40 kA
Védelmi feszültségszint: <= 4 kV
Zárlati szilárdság Iscpv: 10 kA
Méret: 180 x 182 x 111 mm
Kábelbevezetés: 2x 3-szoros csavarozás (2,5 mm² - 6 mm² PV-vezeték)
Kábelbevezetés: 2x M20 (16 mm²)

Gyártó: DEHN
Típus: DCU 2 YPV 1100 1M 2S
Cikksz.: 900913
vagy egyenértékű.

 

SCI-Technologie

Mit der von DEHN patentierten SCI-Technologie mit ihrer aktiven Lichtbogenlöschung wird ein eventuell auftretender Schaltlichtbogen im Überlastfall aktiv, schnell und sicher gelöscht. Die im Kurzschlusspfad integrierte PV-Sicherung löst sofort nach Erlöschen des Lichtbogens aus und stellt dann die sichere elektrische Trennung (Interruption) her. Damit realisieren alle PV-Ableiter von DEHN Überspannungs-, Brand-, und Personenschutz in einem Gerät.

Technische Daten

SPD az EN 61643-31 / ... szerint IEC 61643-31 2. típus / Class II
Legnagyobb PV feszültség (UCPV ) 1100 V
Rövidzárlati árammegszakító képesség (ISCPV) (ISCPV ) 10 kA
Névleges levezetési lökőáram (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Legnagyobb levezetési áram (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Védelmi feszültségszint (UP ) ≤ 4 kV
Védettség IP 65

Artikel 900913 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900913 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNcube 2 YPV 1100 2M 1S

Generátor csatlakozó doboz PV-rendszerek számára 1100 V DC-ig két MPP-bemenet és egy string védelmére.
Túlfeszültségvédelemmel és push-in kapcsokkal a be- és kimenet számára.

1 Produkt

Art.-Nr. 900921 DCU 2 YPV 1100 2M 1S

GTIN 4013364492462, Zolltarifnr. (EU): 85372091, Bruttogewicht: 2.14 kg, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Generátor csatlakozó doboz DCU 2 YPV 1100 2M 1S
Generátor csatlakozó doboz 1100 V DC-ig
két MPP-bemenet és
egy-egy string védelmére IP65 védettséggel
Hibajelzés
Generátor csatlakozó doboz az DIN EN 61439-2 szerint
háromlépcsős DC kapcsolóberendezéssel
Felhasználás az IEC MSZ HD 60364-7-712 szabvány szerint
Legnagyobb PV feszültség: <= 1100 V DC
Névleges levezetési lökőáram: (8/20) 20 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) 40 kA
Védelmi feszültségszint: <= 4 kV
Zárlati szilárdság Iscpv: 10 kA
Méret: 180 x 182 x 111 mm
Kábelbevezetés: 2x 4-szeres csavarozás (2,5 mm² - 6 mm² PV-vezeték)
Kábelbevezetés: 2x M20 (16 mm²)

Gyártó: DEHN
Típus: DCU 2 YPV 1100 2M 1S
Cikksz.: 900921
vagy egyenértékű.

 

SCI-Technologie

Mit der von DEHN patentierten SCI-Technologie mit ihrer aktiven Lichtbogenlöschung wird ein eventuell auftretender Schaltlichtbogen im Überlastfall aktiv, schnell und sicher gelöscht. Die im Kurzschlusspfad integrierte PV-Sicherung löst sofort nach Erlöschen des Lichtbogens aus und stellt dann die sichere elektrische Trennung (Interruption) her. Damit realisieren alle PV-Ableiter von DEHN Überspannungs-, Brand-, und Personenschutz in einem Gerät.

Technische Daten

SPD az EN 61643-31 / ... szerint IEC 61643-31 2. típus / Class II
Legnagyobb PV feszültség (UCPV ) 1100 V
Rövidzárlati árammegszakító képesség (ISCPV) (ISCPV ) 10 kA
Névleges levezetési lökőáram (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Legnagyobb levezetési áram (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Védelmi feszültségszint (UP ) ≤ 4 kV
Védettség IP 65

Artikel 900921 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900921 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNcube 2 YPV 1100 2M 2S

Generátor csatlakozó doboz PV-rendszerek számára 1100 V DC-ig két MPP-bemenet és két string védelmére.
Túlfeszültségvédelemmel és push-in kapcsokkal a be- és kimenet számára.

1 Produkt

Art.-Nr. 900923 DCU 2 YPV 1100 2M 2S

GTIN 4013364492400, Zolltarifnr. (EU): 85372091, Bruttogewicht: 2.21 kg, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Generátor csatlakozó doboz DCU 2 YPV 1100 2M 2S
Generátor csatlakozó doboz 1100 V DC-ig
két MPP-bemenet és
két-két string védelmére, IP65 védettséggel
Hibajelzés
Generátor csatlakozó doboz az DIN EN 61439-2 szerint
háromlépcsős DC kapcsolóberendezéssel
Felhasználás az IEC MSZ HD 60364-7-712 szabvány szerint
Legnagyobb PV feszültség: <= 1100 V DC
Névleges levezetési lökőáram: (8/20) 20 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) 40 kA
Védelmi feszültségszint: <= 4 kV
Zárlati szilárdság Iscpv: 10 kA
Méret: 180 x 182 x 111 mm
Kábelbevezetés: 4x 3-szoros csavarozás (2,5 mm² - 6 mm² PV-vezeték)
Kábelbevezetés: 2x M20 (16 mm²)

Gyártó: DEHN
Típus: DCU 2 YPV 1100 2M 2S
Cikksz.: 900923
vagy egyenértékű.

 

SCI-Technologie

Mit der von DEHN patentierten SCI-Technologie mit ihrer aktiven Lichtbogenlöschung wird ein eventuell auftretender Schaltlichtbogen im Überlastfall aktiv, schnell und sicher gelöscht. Die im Kurzschlusspfad integrierte PV-Sicherung löst sofort nach Erlöschen des Lichtbogens aus und stellt dann die sichere elektrische Trennung (Interruption) her. Damit realisieren alle PV-Ableiter von DEHN Überspannungs-, Brand-, und Personenschutz in einem Gerät.

Technische Daten

SPD az EN 61643-31 / ... szerint IEC 61643-31 2. típus / Class II
Legnagyobb PV feszültség (UCPV ) 1100 V
Rövidzárlati árammegszakító képesség (ISCPV) (ISCPV ) 10 kA
Névleges levezetési lökőáram (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Legnagyobb levezetési áram (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Védelmi feszültségszint (UP ) ≤ 4 kV
Védettség IP 65

Artikel 900923 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900923 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben