Art.-Nr. 301000 KSV 7.10 STTZN
GTIN 4013364067035, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 62.00 g, VPE: 100.00 db.
Technische Daten
Kapocs csavar anyaga | St/tZn |
Kapocs anyaga | ZG |
Befogási tartomány Rd | 7-10 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 301010 KSV 7.10 FER STTZN
GTIN 4013364067028, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 62.00 g, VPE: 100.00 db.
Technische Daten
Kapocs csavar anyaga | St/tZn |
Kapocs anyaga | ZG |
Befogási tartomány Rd | 7-10 mm |
Kivitel | + rugós alátét |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 301007 KSV 6.10 CU
GTIN 4013364021358, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 76.00 g, VPE: 100.00 db.
Technische Daten
Kapocs csavar anyaga | Cu |
Kapocs anyaga | RG |
Befogási tartomány Rd | 6-10 mm |
Csatlakozás (egy- / többhuzalos) | 16-50 mm2 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 301017 KSV 6.10 FER CU
GTIN 4013364053502, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 79.60 g, VPE: 100.00 db.
Technische Daten
Kapocs csavar anyaga | Cu |
Kapocs anyaga | RG |
Befogási tartomány Rd | 6-10 mm |
Csatlakozás (egy- / többhuzalos) | 25-70 mm2 |
Kivitel | + rugós alátét |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 301009 KSV 6.10 V2A
GTIN 4013364081284, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 61.80 g, VPE: 100.00 db.
Technische Daten
Kapocs csavar anyaga | NIRO |
Kapocs anyaga | NIRO |
Befogási tartomány Rd | 6-10 mm |
Csatlakozás (egy- / többhuzalos) | 25-70 mm2 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 301089 KSV 6.10 V4A
GTIN 4013364304161, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 63.00 g, VPE: 100.00 db.
Technische Daten
Kapocs csavar anyaga | NIRO (V4A) |
Kapocs anyaga | NIRO (V4A) |
Befogási tartomány Rd | 6-10 mm |
Csatlakozás (egy- / többhuzalos) | 25-70 mm2 |
Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 301019 KSV 6.10 FER V2A
GTIN 4013364081277, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 63.80 g, VPE: 100.00 db.
Technische Daten
Kapocs csavar anyaga | NIRO |
Kapocs anyaga | NIRO |
Befogási tartomány Rd | 6-10 mm |
Csatlakozás (egy- / többhuzalos) | 25-70 mm2 |
Kivitel | + rugós alátét |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 301099 KSV 6.10 FER V4A
GTIN 4013364304178, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 65.00 g, VPE: 100.00 db.
Technische Daten
Kapocs csavar anyaga | NIRO (V4A) |
Kapocs anyaga | NIRO (V4A) |
Befogási tartomány Rd | 6-10 mm |
Csatlakozás (egy- / többhuzalos) | 25-70 mm2 |
Kivitel | + rugós alátét |
Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 540122 UKSV 6.10 AQ16 50 V4A
GTIN 4013364379930, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 66.00 g, VPE: 25.00 db.
Technische Daten
Kapocs csavar anyaga | NIRO (V4A) |
Kapocs anyaga | NIRO (V4A) |
Befogási tartomány Rd | 6-10 mm |
Csatlakozás (egy- / többhuzalos) | 16-50 mm2 |
Kivitel | + rugós alátét |
Anyagszám | 1.4401 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 301020 KSVL 6.10 FER V2A
GTIN 4013364481541, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 120.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs csavar anyaga | NIRO |
Kapocs anyaga | NIRO |
Befogási tartomány Rd | 6-10 mm |
Csatlakozás (egy- / többhuzalos) | 25-70 mm2 |
Kivitel | + rugós alátét |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Art.-Nr. 300002 KSV 8.12.5 STTZN
GTIN 4013364024052, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 118.20 g, VPE: 25.00 db.
Technische Daten
Kapocs csavar anyaga | St/tZn |
Kapocs anyaga | TG |
Befogási tartomány Rd | 8-12,5 mm |
Csatlakozás (egy- / többhuzalos) | 50-95 mm2 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 300017 KSV 8.12.5 CU
GTIN 4013364024069, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 157.20 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Kapocs csavar anyaga | Cu |
Kapocs anyaga | RG |
Befogási tartomány Rd | 8-12,5 mm |
Csatlakozás (egy- / többhuzalos) | 50-95 mm2 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 302010 KSV 2X7.10 STTZN
GTIN 4013364134904, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 138.80 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs csavar anyaga | St/tZn |
Kapocs anyaga | ZG |
Befogási tartomány Rd | 7-10 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 301229 AP 2X6.10 V2A
GTIN 4013364101562, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 167.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Kapocs csavar anyaga | NIRO |
Kapocs anyaga | NIRO |
Befogási tartomány Rd | 6-10 mm |
Kivitel | + rugós alátét |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |