Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Vezetőtartók HVI light / HVI vezetőkhöz

Tool for stripping the additional grey sheath of the HVI light Conductor and HVI Conductor. DEHNhelix consists of a handle and an exchangeable bracket (depending on the conductor diameter).


Application
– Position the tool on the conductor (EB connecting element)
– Open the bracket and attach the tool
– Cut clockwise through 360°
– Turn the cutting blade through 90° each
– Finally return the cutting blade through 90°

DEHNhelix

1 Produkt

Art.-Nr. 597230 AW DEHNHELIX

GTIN 4013364155015, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 201.60 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information


Diameter Ø conductor: 23 mm
Material of moulded part: plastic
Material of blade: StSt

Gyártó: DEHN
Típus: AW DEHNHELIX
Cikksz.: 597230
vagy egyenértékű.

 

Technische Daten

Material of moulded part plastic
Material of blade StSt

Artikel 597230 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 597230 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben