Art.-Nr. 390150 KB 6.10 FRM10X35 STTZN
GTIN 4013364032187, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 53.90 g, VPE: 100.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | St/tZn |
Befogási tartomány Rd | 6-10 mm |
Csavar | e M10 x 35 mm |
Csavar / anya anyaga | St/tZn |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 390157 KB 6.10 FRM10X35 CU
GTIN 4013364032194, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 54.20 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | Cu |
Befogási tartomány Rd | 6-10 mm |
35-120 | |
Csavar | e M10 x 35 mm |
Csavar / anya anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 390159 KB 6.10 FRM10X35 V2A
GTIN 4013364032200, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 62.00 g, VPE: 100.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | NIRO |
Befogási tartomány Rd | 6-10 mm |
Csavar | e M10 x 35 mm |
Csavar / anya anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |