Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Lapos szalag tartó fedőbilinccsel - lapos kivitel

Kétcsavaros fedőbilincs M6 csavarokkal.

Hosszúkás lyukkal (6,5 x 16 mm)

2 Produkte

Art.-Nr. 284030 FBH ZS 30 B6.5X16 STTZN

GTIN 4013364022485, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 55.20 g, VPE: 100.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Lapos szalag tartó fedőbilinccsel lapos kivitel hosszúkás lyukkal St/tZn
Lapos szalag tartó fedőbilinccsel lapos kivitel kétcsavaros fedőbilincs M6 csavarokkal
Vezetőtartó építési magassága: 10 mm
Vezetőtartó fogadó Fl: 30 x 3,5 mm
Vezetéktartó anyaga: St/tZn
Alsó rész anyaga: St/tZn
Anyagvastagság: 3 mm

Gyártó: DEHN
Típus: FBH ZS 30 B6.5X16 STTZN
Cikksz.: 284030
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Vezetőtartó építési magassága 10 mm
Vezetőtartó fogadó Fl 30 x 3,5 mm
Vezetéktartó anyaga St/tZn
Alsó rész anyaga St/tZn
Anyagvastagság (t) 3 mm
Szerkezeti elem szélessége (l1) 58 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-4

Artikel 284030 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 284030 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 284040 FBH ZS 40 B6.5X16 STTZN

GTIN 4013364022492, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 66.20 g, VPE: 100.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Lapos szalag tartó fedőbilinccsel lapos kivitel hosszúkás lyukkal St/tZn
Lapos szalag tartó fedőbilinccsel lapos kivitel kétcsavaros fedőbilincs M6 csavarokkal
Vezetőtartó építési magassága: 10 mm
Vezetőtartó fogadó Fl: 40 x 4-5 mm
Vezetéktartó anyaga: St/tZn
Alsó rész anyaga: St/tZn
Anyagvastagság: 3 mm

Gyártó: DEHN
Típus: FBH ZS 40 B6.5X16 STTZN
Cikksz.: 284040
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Vezetőtartó építési magassága 10 mm
Vezetőtartó fogadó Fl 40 x 4-5 mm
Vezetéktartó anyaga St/tZn
Alsó rész anyaga St/tZn
Anyagvastagság (t) 3 mm
Szerkezeti elem szélessége (l1) 70 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-4

Artikel 284040 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 284040 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Hosszúkás lyukkal (6,5 x 16 mm) és előszerelt facsavarral

2 Produkte

Art.-Nr. 286030 FBH ZS 30 B6.5X16 HS5X50 STTZN

GTIN 4013364022508, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 61.90 g, VPE: 50.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Lapos szalag tartó fedőbilinccsel lapos kivitel hosszúkás lyukkal St/tZn
Lapos szalag tartó fedőbilinccsel lapos kivitel kétcsavaros fedőbilincs M6 csavarokkal
facsavarral
Vezetőtartó építési magassága: 10 mm
Vezetőtartó fogadó Fl: 30 x 3,5 mm
Vezetéktartó anyaga: St/tZn
Alsó rész anyaga: St/tZn
Anyagvastagság: 3 mm
Csavar: 5 x 50 mm

Gyártó: DEHN
Típus: FBH ZS 30 B6.5X16 HS5X50 STTZN
Cikksz.: 286030
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Vezetőtartó építési magassága 10 mm
Vezetőtartó fogadó Fl 30 x 3,5 mm
Vezetéktartó anyaga St/tZn
Alsó rész anyaga St/tZn
Anyagvastagság (t) 3 mm
Csavar ak 5 x 50 mm
Szerkezeti elem szélessége (l1) 58 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-4

Artikel 286030 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 286030 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 286139 FBH ZS 30 B6.5X16 HS5X50 V2A

GTIN 4013364035393, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 46.50 g, VPE: 50.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Lapos szalag tartó fedőbilinccsel lapos kivitel hosszúkás lyukkal NIRO
Lapos szalag tartó fedőbilinccsel lapos kivitel kétcsavaros fedőbilincs M6 csavarokkal
facsavarral
Vezetőtartó építési magassága: 8,5 mm
Vezetőtartó fogadó Fl: 30 x 3,5 mm
Vezetéktartó anyaga: NIRO
Alsó rész anyaga: NIRO
Anyagvastagság: 2 mm
Csavar: 5 x 50 mm

Gyártó: DEHN
Típus: FBH ZS 30 B6.5X16 HS5X50 V2A
Cikksz.: 286139
vagy egyenértékű.

 

Technische Daten

Vezetőtartó építési magassága 8,5 mm
Vezetőtartó fogadó Fl 30 x 3,5 mm
Vezetéktartó anyaga NIRO
Alsó rész anyaga NIRO
Anyagvastagság (t) 2 mm
Csavar ak 5 x 50 mm
Szerkezeti elem szélessége (l1) 58 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-4

Artikel 286139 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 286139 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben