Art.-Nr. 274030 FBH ZS 30 M8 V2A
GTIN 4013364130340, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 35.90 g, VPE: 50.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Fl | 30 x 3,5 mm |
Vezetéktartó fogadó Rd | 6-10 mm |
Vezetéktartó építési magasság | 20 mm |
Vezetéktartó menet | M8 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-4 |
Art.-Nr. 274230 FBH ZS 30 KS KD8X40 V2A
GTIN 4013364130456, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 46.90 g, VPE: 50.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Fl | 30 x 3,5 mm |
Vezetéktartó fogadó Rd | 6-10 mm |
Vezetéktartó építési magasság | 20 mm |
Vezetéktartó menet | M8 |
Csavar | ak 5 x 50 mm |
Műanyagdübel | Ø8 x 40 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-4 |