Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Szalagkábeltartó DEHNhold

Szalagkábelek rögzítésére hasított átfedéssel, fix vezetékezés.
Alkalmazható különböző anyaghoz, pl. Al, NIRO, St/tZn és Cu.

Belső menettel

1 Produkt

Art.-Nr. 274030 FBH ZS 30 M8 V2A

GTIN 4013364130340, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 35.90 g, VPE: 50.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Szalagkábeltartó DEHNhold belső menettel NIRO
Szalagkábeltartó DEHNhold szalagkábelek rögzítésére
hasított átfedéssel,
fix vezetékezés.
Vezetéktartó anyaga: NIRO
Vezetéktartó fogadó Fl: 30 x 3,5 mm
Vezetéktartó építési magasság: 20 mm
Vezetéktartó menet: M8

Gyártó: DEHN
Típus: FBH ZS 30 M8 V2A
Cikksz.: 274030
vagy egyenértékű.

 

Technische Daten

Vezetéktartó anyaga NIRO
Vezetéktartó fogadó Fl 30 x 3,5 mm
Vezetéktartó fogadó Rd 6-10 mm
Vezetéktartó építési magasság 20 mm
Vezetéktartó menet M8
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-4

Artikel 274030 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 274030 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Előszerelt csavarral, műanyag talppal és tiplivel

1 Produkt

Art.-Nr. 274230 FBH ZS 30 KS KD8X40 V2A

GTIN 4013364130456, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 46.90 g, VPE: 50.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Szalagkábeltartó DEHNhold előszerelt csavarral NIRO
Szalagkábeltartó DEHNhold szalagkábelek rögzítésére
hasított átfedéssel,
fix vezetékezés.
Előszerelt csavarral,
műanyag talppal és tiplivel
Vezetéktartó anyaga: NIRO
Vezetéktartó fogadó Fl: 30 x 3,5 mm
Vezetéktartó építési magasság: 20 mm
Vezetéktartó menet: M8
Csavar: 5 x 50 mm
Műanyagdübel: Ø8 x 40 mm

Gyártó: DEHN
Típus: FBH ZS 30 KS KD8X40 V2A
Cikksz.: 274230
vagy egyenértékű.

 

Technische Daten

Vezetéktartó anyaga NIRO
Vezetéktartó fogadó Fl 30 x 3,5 mm
Vezetéktartó fogadó Rd 6-10 mm
Vezetéktartó építési magasság 20 mm
Vezetéktartó menet M8
Csavar ak 5 x 50 mm
Műanyagdübel Ø8 x 40 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-4

Artikel 274230 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 274230 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben