Art.-Nr. 274116 LH ZS 16 M8 V2A
GTIN 4013364123410, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 38.60 g, VPE: 50.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Rd | 16 mm |
Vezetéktartó építési magasság | 20 mm |
Menet Vezetéktartó | M8 |
Art.-Nr. 274260 SH ZS 16 KS KD8X40 V2A
GTIN 4013364123489, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 49.50 g, VPE: 50.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Rd | 16 mm |
Vezetéktartó építési magasság | 20 mm |
Menet Vezetéktartó | M8 |
Csavar | ak 5 x 50 mm |
Műanyagdübel | Ø8 x 40 mm |