Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Vezetőtartó hőszigetelő kompozit rendszerhez

Vezetőtartó levezetések rögzítéséhez hőszigetelő kompozit rendszerű falon.
Kétcsavaros fedőbilincs M6 csavarral, fedőköteggel (ZG) és műanyagtiplivel Ø10 mm, fix vezetékezés.

3 Produkte

Art.-Nr. 273740 LH ZS 7.10 AB D10X140 STTZN ZG

GTIN 4013364096714, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 113.00 g, VPE: 50.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Vezetőtartó hőszigetelő kompozit rendszerhez
Vezetőtartó, hőszigetelő kompozit rendszerhez kétcsavaros fedőbilincs M6 csavarral,
fix vezetékezés
Befogási hosszúság: 70 mm
Vezetéktartó fogadó Rd: 7-10 mm
Alsó rész anyaga: ZG
Fedőbilincs anyaga: St/tZn
Dübel csavar: (TX40) 7 x 140 mm

Gyártó: DEHN
Típus: LH ZS 7.10 AB D10X140 STTZN ZG
Cikksz.: 273740
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Befogási hosszúság 70 mm
Teljes hosszúság 140 mm
Vezetéktartó fogadó Rd 7-10 mm
Alsó rész anyaga ZG
Fedőbilincs anyaga St/tZn
Vezetőtartó építési magassága 20 mm
Dübel csavar bl (TX40) 7 x 140 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-4

Artikel 273740 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 273740 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 273741 LH ZS 7.10 AB D10X180 STTZN ZG

GTIN 4013364096721, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 126.22 g, VPE: 50.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Vezetőtartó hőszigetelő kompozit rendszerhez
Vezetőtartó, hőszigetelő kompozit rendszerhez kétcsavaros fedőbilincs M6 csavarral,
fix vezetékezés
Befogási hosszúság: 100 mm
Vezetéktartó fogadó Rd: 7-10 mm
Alsó rész anyaga: ZG
Fedőbilincs anyaga: St/tZn
Dübel csavar: (TX40) 7 x 180 mm

Gyártó: DEHN
Típus: LH ZS 7.10 AB D10X180 STTZN ZG
Cikksz.: 273741
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Befogási hosszúság 100 mm
Teljes hosszúság 180 mm
Vezetéktartó fogadó Rd 7-10 mm
Alsó rész anyaga ZG
Fedőbilincs anyaga St/tZn
Vezetőtartó építési magassága 20 mm
Dübel csavar bl (TX40) 7 x 180 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-4

Artikel 273741 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 273741 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 273742 LH ZS 7.10 AB D10X240 STTZN ZG

GTIN 4013364096738, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 154.76 g, VPE: 50.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Vezetőtartó hőszigetelő kompozit rendszerhez
Vezetőtartó, hőszigetelő kompozit rendszerhez kétcsavaros fedőbilincs M6 csavarral,
fix vezetékezés
Befogási hosszúság: 160 mm
Vezetéktartó fogadó Rd: 7-10 mm
Alsó rész anyaga: ZG
Fedőbilincs anyaga: St/tZn
Dübel csavar: (TX40) 7 x 240 mm

Gyártó: DEHN
Típus: LH ZS 7.10 AB D10X240 STTZN ZG
Cikksz.: 273742
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Befogási hosszúság 160 mm
Teljes hosszúság 230 mm
Vezetéktartó fogadó Rd 7-10 mm
Alsó rész anyaga ZG
Fedőbilincs anyaga St/tZn
Vezetőtartó építési magassága 20 mm
Dübel csavar bl (TX40) 7 x 240 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-4

Artikel 273742 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 273742 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben