Art.-Nr. 207019 LH DG 8 H20 IGM6 V2A
GTIN 4013364054912, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 21.60 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó menet | M6 |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Rd | 8 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-4 |
Art.-Nr. 207009 LH DG 8 H20 B7.8 V2A
GTIN 4013364054882, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 16.80 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó furat | Ø7,8 mm |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Rd | 8 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-4 |
Art.-Nr. 207017 LH DG 8 H20 IGM6 CU
GTIN 4013364054905, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 18.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó menet | M6 |
Vezetéktartó anyaga | Cu |
Vezetéktartó fogadó Rd | 8 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-4 |
Art.-Nr. 207007 LH DG 8 H20 B7.8 CU
GTIN 4013364054899, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 17.70 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó furat | Ø7,8 mm |
Vezetéktartó anyaga | Cu |
Vezetéktartó fogadó Rd | 8 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-4 |
Art.-Nr. 207039 LH DG 8 H32 IGM6 V2A
GTIN 4013364042735, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 25.40 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó menet | M6 |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Rd | 8 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-4 |
Art.-Nr. 207029 LH DG 8 H32 B7.8 V2A
GTIN 4013364042711, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 25.60 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó furat | Ø7,8 mm |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Rd | 8 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-4 |
Art.-Nr. 207037 LH DG 8 H32 IGM6 CU
GTIN 4013364042742, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 27.60 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó menet | M6 |
Vezetéktartó anyaga | Cu |
Vezetéktartó fogadó Rd | 8 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-4 |
Art.-Nr. 207027 LH DG 8 H32 B7.8 CU
GTIN 4013364042728, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 27.80 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó furat | Ø7,8 mm |
Vezetéktartó anyaga | Cu |
Vezetéktartó fogadó Rd | 8 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-4 |
Art.-Nr. 207109 LH DG 8 H20 HS5X50 KD8 V2A GR
GTIN 4013364085800, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 29.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó furat | Ø7,8 mm |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Rd | 8 mm |
Csavar | ak 5 x 50 mm |
Műanyagdübel | Ø8 x 40 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-4 |
Art.-Nr. 207107 LH DG 8 H20 HS5X50 KD8 CU BR
GTIN 4013364235649, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 32.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó furat | Ø7,8 mm |
Vezetéktartó anyaga | Cu |
Vezetéktartó fogadó Rd | 8 mm |
Csavar | ak 5 x 50 mm |
Műanyagdübel | Ø8 x 40 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-4 |