Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

MAXI-MV kapcsok

MAXI-MTöbbcélúÖsszekötő kapocs univerzális felhasználásra mint kereszt-, T- és párhuzamos kapocs, rúdföldelő vagy betonvas csatlakoztatásához, háromrészes, menettel az alsó részben.

Hatlapfejű csavarral

2 Produkte

Art.-Nr. 308041 MAMVK 8.16 15.25 STTZN

GTIN 4013364056411, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 483.40 g, VPE: 20.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

MAXI-MV kapcsok St/tZn
MAXI-MV kapcsok
betonvasak összekapcsolására
kör keresztmetszetű vezetővel T-, kereszt-
és párhuzamos kapcsolatokban
Kapocs anyaga: St/tZn
Befogási tartomány Rd: 8-16 / 15-25 mm
Anyagvastagság: 3,0 / 2,0 mm
Csavar anyaga: St/tZn
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC): 6,2 kA

Gyártó: DEHN
Típus: MAMVK 8.16 15.25 STTZN
Cikksz.: 308041
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Kapocs anyaga St/tZn
Befogási tartomány Rd 8-16 / 15-25 mm
Anyagvastagság 3,0 / 2,0 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,2 kA
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Artikel 308041 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308041 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 308040 MAMVK 8.16 15.25 STBL

GTIN 4013364055902, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 462.30 g, VPE: 20.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

MAXI-MV kapcsok St/csupasz
MAXI-MV kapcsok
betonvasak összekapcsolására
kör keresztmetszetű vezetővel T-, kereszt-
és párhuzamos kapcsolatokban
Kapocs anyaga: St/csupasz
Befogási tartomány Rd: 8-16 / 15-25 mm
Anyagvastagság: 3,0 / 2,0 mm
Csavar anyaga: St/csupasz
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC): 10,2 kA
Tanúsítványok: UL 467

Gyártó: DEHN
Típus: MAMVK 8.16 15.25 STBL
Cikksz.: 308040
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Kapocs anyaga St/csupasz
Befogási tartomány Rd 8-16 / 15-25 mm
Anyagvastagság 3,0 / 2,0 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 10,2 kA
Tanúsítványok UL 467
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Artikel 308040 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308040 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Definiált meghúzási nyomatékkal

Kivitel mint a cikkszám 308 041, de leszakadó nyomaték csavarral NIRO (V2A), leszakadó nyomatékkal 35 +/- 3 Nm, standard hatlapú csavar helyett

  • Megbízható szerelési minőség állandó forgatónyomaték és definiált szorítóerő következtében
  • Egyszerű szerelés, mivel nyomatékkulcs nem szükséges
  • Rendkívüli időmegtakarítás az exotermikus hegesztéshez képest
  • Nincs veszély a szerelő számára a káros hegesztési füst következtében
  • Nincs kockázat a környezet számára

1 Produkt

Art.-Nr. 308044 MAMVK 8.16 15.25 STTZN ARS35NM PAR 20P

GTIN 4013364522992, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 479.50 g, VPE: 20.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

MAXI-MV kapcsok St/tZn
MAXI-MV kapcsok
leszakadó csavarral
betonvasak összekapcsolására
kör keresztmetszetű vezetővel T-, kereszt-
és párhuzamos kapcsolatokban
Kapocs anyaga: St/tZn
Befogási tartomány Rd: 8-16 / 15-25 mm
Anyagvastagság: 3,0 / 2,0 mm
Csavar anyaga: NIRO
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC): 6,2 kA

Gyártó: DEHN
Típus: MAMVK 8.16 15.25 STTZN ARS35NM PAR 20P
Cikksz.: 308044
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Kapocs anyaga St/tZn
Befogási tartomány Rd 8-16 / 15-25 mm
Anyagvastagság 3,0 / 2,0 mm
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,2 kA

Artikel 308044 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308044 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben