Art.-Nr. 390050 MVK 8.10 SKM10X30 STTZN
GTIN 4013364095991, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 101.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | St/tZn |
Befogási tartomány Rd | 8-10 mm |
Csavar | di M10 x 30 mm |
Csavar / anya anyaga | St/tZn |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 5,5 kA |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 390051 MVK 8.10 SKM10X30 AL
GTIN 4013364096219, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 57.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | Al |
Befogási tartomány Rd | 8-10 mm |
Csavar | di M10 x 30 mm |
Csavar / anya anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 390059 MVK 8.10 SKM10X30 V2A
GTIN 4013364096004, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 94.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | NIRO |
Befogási tartomány Rd | 8-10 mm |
Csavar | di M10 x 30 mm |
Csavar / anya anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 390057 MVK 8 SKM10X30 CU
GTIN 4013364096073, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 120.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | Cu |
Befogási tartomány Rd | 8 mm |
Befogási tartomány (többhuzalos / sodrony) | 25-70 mm2 |
Csavar | di M10 x 30 mm |
Csavar / anya anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 391050 MVK 10 SKM10X35 STTZN
GTIN 4013364087064, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 103.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | St/tZn |
Befogási tartomány Rd | 10 mm |
Csavar | di M10 x 35 mm |
Csavar / anya anyaga | St/tZn |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 391059 MVK 10 SKM10X35 V2A
GTIN 4013364087071, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 99.50 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | NIRO |
Befogási tartomány Rd | 10 mm |
Csavar | di M10 x 35 mm |
Csavar / anya anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 390079 MVK 8.10 SKM10X35 V4A
GTIN 4013364128996, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 98.40 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | NIRO (V4A) |
Befogási tartomány Rd | 8-10 mm |
Csatlakozás (egy- / többhuzalos) | 35-70 mm2 |
Csavar | di M10 x 35 mm |
Csavar / anya anyaga | NIRO (V4A) |
Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 4,7 kA |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 391058 MVK 10 SKM10X35 V4A
GTIN 4013364293236, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 99.50 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | NIRO (V4A) |
Befogási tartomány Rd | 10 mm |
Csavar | di M10 x 35 mm |
Csavar / anya anyaga | NIRO (V4A) |
Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 390550 MVK 8.10 SKM10X30 FSC STTZN
GTIN 4013364096042, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 103.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | St/tZn |
Befogási tartomány Rd | 8-10 mm |
Csavar | di M10 x 30 mm |
Csavar / anya anyaga | St/tZn |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 390551 MVK 8.10 SKM10X30 FSC AL
GTIN 4013364096202, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 60.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | Al |
Befogási tartomány Rd | 8-10 mm |
Csavar | di M10 x 30 mm |
Csavar / anya anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 390559 MVK 8.10 SKM10X30 FSC V2A
GTIN 4013364096035, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 100.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | NIRO |
Befogási tartomány Rd | 8-10 mm |
Csavar | di M10 x 30 mm |
Csavar / anya anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 390557 MVK 8 SKM10X30 FSC CU
GTIN 4013364096097, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 120.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | Cu |
Befogási tartomány Rd | 8 mm |
Csavar | di M10 x 30 mm |
Csavar / anya anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 391550 MVK 10 SKM10X35 FSC STTZN
GTIN 4013364088016, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 107.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | St/tZn |
Befogási tartomány Rd | 10 mm |
Csavar | di M10 x 35 mm |
Csavar / anya anyaga | St/tZn |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 391559 MVK 10 SKM10X35 FSC V2A
GTIN 4013364087088, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 102.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | NIRO |
Befogási tartomány Rd | 10 mm |
Csavar | di M10 x 35 mm |
Csavar / anya anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 390060 MVK 8.10 FRM10X35 STTZN
GTIN 4013364096011, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 110.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | St/tZn |
Befogási tartomány Rd | 8-10 mm |
Csavar | e M10 x 35 mm |
Csavar / anya anyaga | St/tZn |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 390061 MVK 8.10 FRM10X35 AL
GTIN 4013364096196, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 68.80 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | Al |
Befogási tartomány Rd | 8-10 mm |
Csavar | e M10 x 35 mm |
Csavar / anya anyaga | St/tZn |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 390067 MVK 8 FRM10X35 CU
GTIN 4013364096080, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 124.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | Cu |
Befogási tartomány Rd | 8 mm |
Befogási tartomány (többhuzalos / sodrony) | 25-70 mm2 |
Csavar | e M10 x 35 mm |
Csavar / anya anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 391060 MVK 10 FRM10X35 STTZN
GTIN 4013364088009, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 115.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | St/tZn |
Befogási tartomány Rd | 10 mm |
Csavar | e M10 x 35 mm |
Csavar / anya anyaga | St/tZn |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 391069 MVK 10 FRM10X35 V2A
GTIN 4013364087095, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 108.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | NIRO |
Befogási tartomány Rd | 10 mm |
Csavar | e M10 x 35 mm |
Csavar / anya anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 390063 MVK 8.10 FRM10X35V2A STTZN
GTIN 4013364159396, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 105.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | St/tZn |
Befogási tartomány Rd | 8-10 mm |
Csavar | e M10 x 35 mm |
Csavar / anya anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 391068 MVK 10 FRM10X45 V4A
GTIN 4013364385320, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 116.20 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | NIRO (V4A) |
Befogási tartomány Rd | 10 mm |
Csavar | e M10 x 45 mm |
Csavar / anya anyaga | NIRO (V4A) |
Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 391066 MVK 10 FRM10X35 V4A
GTIN 4013364288577, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 113.08 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | NIRO (V4A) |
Befogási tartomány Rd | 10 mm |
Csavar | e M10 x 35 mm |
Csavar / anya anyaga | NIRO (V4A) |
Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 392050 MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC STTZN
GTIN 4013364096066, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 123.30 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | St/tZn |
Befogási tartomány Rd | 8-10 / 16 mm |
Csavar | di M10 x 40 mm |
Csavar / anya anyaga | St/tZn |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 392059 MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
GTIN 4013364096059, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 121.40 g, VPE: 50.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Kapocs anyaga | NIRO |
Befogási tartomány Rd | 8-10 / 16 mm |
Csavar | di M10 x 40 mm |
Csavar / anya anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 392060 MVK 8.10 16 FRM10X40 STTZN
GTIN 4013364096141, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 132.40 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | St/tZn |
Befogási tartomány Rd | 8-10 / 16 mm |
Csavar | e M10 x 40 mm |
Csavar / anya anyaga | St/tZn |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 392069 MVK 8.10 16 FRM10X40 V2A
GTIN 4013364096158, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 128.40 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | NIRO |
Befogási tartomány Rd | 8-10 / 16 mm |
Csavar | e M10 x 40 mm |
Csavar / anya anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 390657 ZMMVK 8 8.10 SKM10X30 CU AL
GTIN 4013364096165, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 102.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | Cu / Al |
Befogási tartomány Rd Cu | 8 mm |
Befogási tartomány Rd Al | 8-10 mm |
Csavar | di M10 x 30 mm |
Csavar / anya anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |