V NH / VA NH
- NH00, NH1 biztosítóaljzatokba szerelhető túlfeszültségkorlátozó
- Cink-oxid varisztor felügyeleti készülékkel, leválasztó és beépített előtét-biztosítóval (VA NH ... további sorbakötött szikraközzel)
- Energetikailag koordinált a Red/Line termékcsalád levezetőivel
- Hibajelzés a kiolvadásjelző segítségével
Details
Art.-Nr. 900261 V NH00 280
GTIN 4013364094352, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 191.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 2.típus / II.osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) | 280 V (50 / 60 Hz) |
Legnagyobb levezetési áram (8/20 µs) (Imax ) | 30 kA |
Védelmi feszültségszint (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Art.-Nr. 900263 V NH00 280 FM
GTIN 4013364094369, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 208.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 2.típus / II.osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) | 280 V (50 / 60 Hz) |
Legnagyobb levezetési áram (8/20 µs) (Imax ) | 30 kA |
Védelmi feszültségszint (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem | nem szükséges |
Távjelző jelzőstift | kioldási távolság 7mm |
Art.-Nr. 900270 V NH1 280
GTIN 4013364106703, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 243.10 g, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 2.típus / II.osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) | 280 V (50 / 60 Hz) |
Legnagyobb levezetési áram (8/20 µs) (Imax ) | 30 kA |
Védelmi feszültségszint (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem | nem szükséges |
Art.-Nr. 900262 VA NH00 280
GTIN 4013364072572, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 192.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 2.típus / II.osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) | 280 V (50 / 60 Hz) |
Legnagyobb levezetési áram (8/20 µs) (Imax ) | 20 kA |
Védelmi feszültségszint (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem | nem szükséges |
Art.-Nr. 900264 VA NH00 280 FM
GTIN 4013364073661, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 170.90 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 2.típus / II.osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) | 280 V (50 / 60 Hz) |
Legnagyobb levezetési áram (8/20 µs) (Imax ) | 20 kA |
Védelmi feszültségszint (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem | nem szükséges |
Távjelző jelzőstift | kioldási távolság 7mm |
Art.-Nr. 900271 VA NH1 280
GTIN 4013364106710, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 243.50 g, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 2.típus / II.osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) | 280 V (50 / 60 Hz) |
Legnagyobb levezetési áram (8/20 µs) (Imax ) | 20 kA |
Védelmi feszültségszint (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem | nem szükséges |