RFID-LifeCheck levezetővizsgáló eszközök
- Az RFID-LifeCheck felügyelet felismeri az összes építőelem termikus vagy elektromos túlterhelését
- A fenyegető meghibásodás és azzal a berendezés leállásának elkerülésére a levezetőmodult a lehető leghamarabb ki kell cserélni
- Nagyon egyszerű és másodpercek alatt megvan
- Összes építőelem termikus vagy elektromos előzetes terhelésének felismerése
Details
DRC LC M3+
Hordozható készülék RFID-LifeCheck érzékelővel a flexibilis alkalmazáshoz. RFID-LifeCheck levezetők gyors és egyszerű vizsgálatára. Vizuális és akusztikus jelzéssel ellátva. Ezen túlmenően USB-csatlakozót és PC adatbázis szoftvert tartalmaz a vizsgált levezetők PC-vel támogatott kezelésére és a vizsgálati eredmények dokumentálására. A DRC LC M3+ RFID-LifeCheck érzékelője bepattanó funkcióval rendelkezik. A kézi készülék a levezetők paraméterezését is támogatja a Condition Monitoring számára.
1 Produkt
Art.-Nr. 910653 DRC LC M3+
GTIN 4013364113008, Zolltarifnr. (EU): 90308900, Bruttogewicht: 1.45 kg, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Feszültségellátás (a szállítási kör tartalmazza) | Li-ion akkumulátor |
RFID átviteli frekvencia | 125 kHz |
Mért érték kijelzés | hangjelzés és LCD |
A csomag tartalma | Kézi készülék, LifeCheck-érzékelő BXT, töltőkészülék, USB-kábel, tesztmodul mint referencia, szoftver-CD, tárolókoffer |
Méretek: Tárolókoffer | 340 x 275 x 83 mm |
DRC LC M1+
Hordozható készülék LifeCheck érzékelővel a flexibilis alkalmazáshoz. RFID- LifeCheck levezetők gyors és egyszerű vizsgálatára. LED-ekkel valósul meg az üzemeltetés- és töltésjelző, valamint a LifeCheck-ellenőrzés eredményének kijelzése. A DRC LC M1+ RFID-LifeCheck érzékelője bepattanó funkcióval rendelkezik.
1 Produkt
Art.-Nr. 910655 DRC LC M1+
GTIN 4013364149250, Zolltarifnr. (EU): 90308900, Bruttogewicht: 1214.60 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Feszültségellátás (a szállítási kör tartalmazza) | Li-polimer akkumulátor |
RFID átviteli frekvencia | 125 kHz |
Mért érték kijelzés | LED |
A csomag tartalma | Kézi készülék, LifeCheck-érzékelő BXT, dugasztápegység országspecifikus adapterrel, USB-kábel, tesztmodul mint referencia, tárolókoffer |
Méretek: Tárolókoffer | 275 x 230 x 83 mm |