DEHNiso távtartó
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/47867732/HDVORSCHAU/106120a2_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/47867732/HDVORSCHAU/106120a2_16-9.jpg)
Távtartó rúd üvegszál erősítésű műanyagból (GFK) Ø16 mm, UV-stabilizált, világosszürke szín, tartós hőmérséklettartomány -50 ... +100 °C.
Az elválasztási távolság (távtartó rúd hossza) meghatározásához az anyagtényező km = 0,7 használatos.
1 m távtartó rúd megfelel egy ekvivalens 0,7 m légköznek.
A DEHNiso távtartók teljesítik a DIN/IEC TS 62561-8 szerinti követelményeket.
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/47867735/HDVORSCHAU/IMG_2543_16-9.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/47867735/HDVORSCHAU/IMG_2543_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/47867734/HDVORSCHAU/106326a1_16-9.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/47867734/HDVORSCHAU/106326a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/47867736/HDVORSCHAU/DEHNiso%20P%2069_16-9.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/47867736/HDVORSCHAU/DEHNiso%20P%2069_16-9.jpg)
Art.-Nr. 106115 DIDH 16 530 BP V2A GFK
GTIN 4013364100213, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 488.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó fogadó Rd | 16 mm |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Hossz (l1) | 530 mm |
Szigetelő szakasz (l2) | 445 mm |
Rögzítés | [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm |
Tartós hőmérséklettartomány | -50 °C ... +100 °C |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 106120 DIDH 16 690 BP V2A GFK
GTIN 4013364092945, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 552.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó fogadó Rd | 16 mm |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Hossz (l1) | 690 mm |
Szigetelő szakasz (l2) | 605 mm |
Rögzítés | [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm |
Tartós hőmérséklettartomány | -50 °C ... +100 °C |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 106123 DIDH 16 1030 BP V2A GFK
GTIN 4013364100220, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 686.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó fogadó Rd | 16 mm |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Hossz (l1) | 1030 mm |
Szigetelő szakasz (l2) | 945 mm |
Rögzítés | [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm |
Tartós hőmérséklettartomány | -50 °C ... +100 °C |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 106090 DIDH 7.10 530 BP V2A GFK
GTIN 4013364100190, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 470.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó fogadó Rd | 7-10 mm |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Hossz (l1) | 530 mm |
Szigetelő szakasz (l2) | 445 mm |
Rögzítés | [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm |
Tartós hőmérséklettartomány | -50 °C ... +100 °C |
Max. széllökés sebesség (tartótávolság 1000 mm, Al Ø8 mm) | 240 km/h |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 106100 DIDH 7.10 690 BP V2A GFK
GTIN 4013364092907, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 544.80 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó fogadó Rd | 7-10 mm |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Hossz (l1) | 690 mm |
Szigetelő szakasz (l2) | 605 mm |
Rögzítés | [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm |
Tartós hőmérséklettartomány | -50 °C ... +100 °C |
Max. széllökés sebesség (tartótávolság 1000 mm, Al Ø8 mm) | 198 km/h |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 106105 DIDH 7.10 1030 BP V2A GFK
GTIN 4013364100206, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 658.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó fogadó Rd | 7-10 mm |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Hossz (l1) | 1030 mm |
Szigetelő szakasz (l2) | 945 mm |
Rögzítés | [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm |
Tartós hőmérséklettartomány | -50 °C ... +100 °C |
Max. széllökés sebesség (tartótávolság 1000 mm, Al Ø8 mm) | 140 km/h |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 106225 DIDH 16 530 RS40.60 V2A
GTIN 4013364100299, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 684.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó fogadó Rd | 16 mm |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Hossz (l1) | 530 mm |
Szigetelő szakasz (l2) | 445 mm |
Befogási tartomány cső | 40-60 mm (1 1/4-2") |
Tartós hőmérséklettartomány | -50 °C ... +100 °C |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 106226 DIDH 16 690 RS40.60 V2A
GTIN 4013364098930, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 722.20 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó fogadó Rd | 16 mm |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Hossz (l1) | 690 mm |
Szigetelő szakasz (l2) | 605 mm |
Befogási tartomány cső | 40-60 mm (1 1/4-2") |
Tartós hőmérséklettartomány | -50 °C ... +100 °C |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 106228 DIDH 16 1030 RS40.60 V2A
GTIN 4013364100305, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 877.60 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó fogadó Rd | 16 mm |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Hossz (l1) | 1030 mm |
Szigetelő szakasz (l2) | 945 mm |
Befogási tartomány cső | 40-60 mm (1 1/4-2") |
Tartós hőmérséklettartomány | -50 °C ... +100 °C |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 106245 DIDH 16 530 SB50.300 V2A
GTIN 4013364100336, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 561.40 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó fogadó Rd | 16 mm |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Hossz (l1) | 530 mm |
Szigetelő szakasz (l2) | 445 mm |
Befogási tartomány cső | 50-300 mm |
Tartós hőmérséklettartomány | -50 °C ... +100 °C |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 106246 DIDH 16 690 SB50.300 V2A
GTIN 4013364098954, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 608.10 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó fogadó Rd | 16 mm |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Hossz (l1) | 690 mm |
Szigetelő szakasz (l2) | 605 mm |
Befogási tartomány cső | 50-300 mm |
Tartós hőmérséklettartomány | -50 °C ... +100 °C |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 106248 DIDH 16 1030 SB50.300 V2A
GTIN 4013364100343, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 762.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó fogadó Rd | 16 mm |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Hossz (l1) | 1030 mm |
Szigetelő szakasz (l2) | 945 mm |
Befogási tartomány cső | 50-300 mm |
Tartós hőmérséklettartomány | -50 °C ... +100 °C |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 106160 DIDH 8 675 KT V2A GFK
GTIN 4013364092938, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 286.50 g, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Vezetéktartó fogadó Rd | 8 mm |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Hossz (l1) | 675 mm |
Szigetelő szakasz (l2) | 590 mm |
Tartós hőmérséklettartomány | -50 °C ... +100 °C |
Max. széllökés sebesség (talp 8,5 kg, tartótávolság 1000 mm, Al Ø8 mm) | 104 km/h |
Max. széllökés sebesség (talp 17 kg, tartótávolság 1000 mm, Al Ø8 mm) | 176 km/h |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 106150 DIDH 6.10 675 MMV KT V2A GFK
GTIN 4013364092914, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 340.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó fogadó Rd | 6-10 mm |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Hossz (l1) | 675 mm |
Szigetelő szakasz (l2) | 590 mm |
Tartós hőmérséklettartomány | -50 °C ... +100 °C |
Max. széllökés sebesség (talp 8,5 kg, tartótávolság 1000 mm, Al Ø8 mm) | 104 km/h |
Max. széllökés sebesség (talp 17 kg, tartótávolság 1000 mm, Al Ø8 mm) | 176 km/h |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |