Art.-Nr. 920308 BXT M4 E
GTIN 4013364109209, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 29.00 g, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) összesen (Iimp ) | 10 kA |
Dugaszolható | Alapmodul |
Ellenőrző / leválasztó modul
Dugaszolva megszakítja az ellenőrző / leválasztó modul a BLITZDUCTOR SP/XT/XTU-alapmodulra csatlakoztatott erek vezetéksorát és ezeket vizsgálóaljzatra vezeti a modul előlapján. Ezáltal lehetséges mérések elvégzése a berendezésben az ereknek az alapmodulról való leválasztása nélkül.
1 Produkt
Art.-Nr. 920309 BXT M4 T
GTIN 4013364109193, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 24.60 g, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC (UC ) | 180 V |
Névleges áram 80 °C-on (IL ) | 1,0 A |
Átmeneti ellenállás | 0,1 Ohm |
Dugaszolható | Alapmodul |
Vizsgálóaljzatok | aranyozott, 1 mm |
Tartozékok | 2 Mérővezeték 1 m, védőtasak |
Art.-Nr. 920398 BS BA1 BA15 BXT
GTIN 4013364126572, Zolltarifnr. (EU): 39199080, Bruttogewicht: 5.60 g/PAK, VPE: 1.00 PAK
Technische Daten
Méretek (sz x ma) | 13 x 7 mm |
EMC rugós kapcsok
Két rugós kapocs egy BLITZDUCTOR SP/XT/XTU védett és nem védett oldala számára árnyékolt jelvezeték tartós, kis impedanciájú árnyékoló érintkezéséhez. Dugaszolható szigetelősapkával a közvetett árnyékolásföldeléshez (csak BXT), kábelkötözőkkel és szigetelőcsíkkal. Alkalmazható a BXT(U) ML2 ...S ... / BSP M2 ... típusoknál (csak közvetlen árnyékolásföldelésnél).
1 Produkt
Art.-Nr. 920395 SAK BXT LR
GTIN 4013364118157, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 12.00 g/PAK, VPE: 1.00 PAK
VorgängerTechnische Daten
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) | 5 kA |
Dugaszolható | Kapcsos csatlakozó BXT BAS / BSP BAS 4 |
Tartozékok | Szigetelősapkák, kábelkötöző, szigetelőcsík |
Válaszfal
A BLITZDUCTOR XT Ex (i) túlfeszültségvédelmi eszközök gyújtószikramentes áramkörökben való alkalmazásánál különleges beépítési feltételeket kell figyelembe venni.
Így az EN 60079-11; 2007 (VDE 0170-7) szerint a gyújtószikramentes és a nem gyújtószikramentes áramkörök (csatlakozóelemek, pl. csatlakozókapcsok) között ≥ 50 mm minimális távolságot (távközt) kell betartani!
A TW DRC MCM EX Ex i válaszfal felhasználásával ez a távköz az eszközök közvetlen sorolásával is betartható.
Különösen alkalmazható a DRC MCM XT-vel együtt a BXT-modulok állapotorientált felügyeletéhez. (1 csomag = 2 db)
1 Produkt
Art.-Nr. 910697 TW DRC MCM EX
GTIN 4013364123717, Zolltarifnr. (EU): 39269097, Bruttogewicht: 31.00 g/PAK, VPE: 1.00 PAK
Technische Daten
Szerelés | 35 mm-es kalapsínre az EN 60715 szerint |