Art.-Nr. 906055 ALGA 5
GTIN 4013364071513, Zolltarifnr. (EU): 85381000, Bruttogewicht: 1.00 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Védettségi fajta | IP 65 |
Szerelés | Fal |
Méretek (sz x ma x mé) | 100 x 200 x 81 mm |
Burkolat anyaga | Al |
Art.-Nr. 906058 ALGA 5 X
GTIN 4013364091658, Zolltarifnr. (EU): 85381000, Bruttogewicht: 899.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Védettségi fajta | IP 65 |
Szerelés | Fal |
Méretek (sz x ma x mé) | 160 x 100 x 85 mm |
Burkolat anyaga | Al |
Art.-Nr. 910099 SLK 16
GTIN 4013364037298, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 37.80 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Csatlakozási keresztmetszet, finomsodrat | 6-16 mm2 |
Csatlakozási keresztmetszet, tömör | 6-25 mm2 |
Szerelés | Kalapsín az EN 60715 szerint |
Burkolat anyaga | Poliamid 6.6 |