Art.-Nr. 919010 SAK 6.5 SN MS
GTIN 4013364071612, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 13.00 g, VPE: 10.00 db.
Technische Daten
Villámáram impulzus (10/350 µs) | 5 kA |
Befogási tartomány (Rd) | 1,5-6,5 mm |
Anyag | Ms nikkelezett |
Szerelés | SN 18X3 CU 1000 |
Méretek (sz x h x ma) | 10 x 25 x 40 mm |
Art.-Nr. 919011 SAK 11 SN MS
GTIN 4013364071605, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 27.70 g, VPE: 10.00 db.
Technische Daten
Villámáram impulzus (10/350 µs) | 5 kA |
Befogási tartomány (Rd) | 5-11 mm |
Anyag | Ms nikkelezett |
Szerelés | SN 18X3 CU 1000 |
Méretek (sz x h x ma) | 17 x 25 x 47 mm |
Art.-Nr. 919016 SN 18X3 CU 1000
GTIN 4013364071551, Zolltarifnr. (EU): 74072900, Bruttogewicht: 479.19 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | Cu ónozott |
Szerelés | Síntartó |
Méretek (sz x h x ma) | 18 x 1000 x 3 mm |
Art.-Nr. 919012 SH1 18X3 ST
GTIN 4013364071599, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 39.90 g, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Kivitel | egyoldalas |
Anyag | Acél ónozott |
Szerelés | 35 mm-es kalapsínre az EN 60715 szerint |
Art.-Nr. 919014 SH 18X3 K
GTIN 4013364071575, Zolltarifnr. (EU): 39269097, Bruttogewicht: 5.30 g, VPE: 10.00 db.
Technische Daten
Anyag | Műanyag |
Szín | fekete1 |
Szerelés | Kalapsín vagy szerelvénylap |
Art.-Nr. 919015 AK 35 SN 18X3 GG
GTIN 4013364071568, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 15.40 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Csatlakozási keresztmetszet | 35 mm2 |
Szerelés | Gyűjtősín |