Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNbox

Kombinált villámáram- és túlfeszültség-korlátozó
  • Villámáram-levezető képesség akár 10 kA (10/350 μs)
  • Alacsony védelmi szint, végberendezések védelmére is alkalmas
  • Alkalmazható a villám-védőzóna koncepció szerint az interfészeken 0A – 2 és magasabb
Egyszerű kezelés
  • Alkalmas fali szerelésre
  • Gyors és egyszerű telepítés rugós sorkapocs technikával
  • Lehetővé teszi a túlfeszültségvédelem egyszerű utólagos felszerelését
Biztonságos a telepítés és az üzemeltetés során (DBX TC B 180)
  • Állapotkijelzés az egyszerű karbantartáshoz
  • RJ45 csatlakozási lehetőség kapcsokhoz Plug & Play számára
  • Univerzális alkalmazás 1 Gbit-ig

Details

RJ45 aljzat a kimeneten a
közvetlen csatlakoztatáshoz a routerre
(DBX TC B 180).
lorem ipsum
Push-in kapcsok a szerszámmentes gyorscsatlakozáshoz (DBX TC B 180).
lorem ipsum
Vizuális állapotkijelzés
(DBX TC B 180).
lorem ipsum
Több eszköz sorolása a házak dugasztechnikájával lehetséges (DBX TC B 180).
lorem ipsum

Weiterführende Informationen


DBX TC B 180

Helytakarékos kompakt túlfeszültség-korlátozó műanyag falon kívüli házban push-in csatlakozástechnikával és üzemállapot-kijelzéssel földeletlen szimmetrikus interfészek, különösen távközlési, VVDSL és G.fast (1 Gbit/s-ig) egy érpárjának védelmére. Lehetőség közvetlen / közvetett árnyékolásföldelésre. Kimeneti oldalon választhatóan egy érpár vagy egy patch-vezeték csatlakoztatása RJ45 dugasszal.

A Deutsche Telekom Technik GmbH tesztjei igazolják a kompatibilitást a Vectoring-VDSL (VVDSL), Super-Vectoring-VDSL (SVVDSL) és G.Fast rendszerekkel.

1 Produkt

Art.-Nr. 922220 DBX TC B 180

GTIN 4013364433953, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 93.63 g, VPE: 1.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kompakt villámáram-levezető DEHN DBX TC B 180
Sorolható kompakt levezető
levezetőosztály 1. típus/P2
távközlési interfészek egy érpárjának
védelmére
szerszámmentes gyorscsatlakozással,
integrált húzásmentesítés és üzemállapot-kijelzés
Névleges áram 40 °C-on: 1 A
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) összesen: 7,5 kA
C2 névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen: 20 kA

Gyártó: DEHN
Típus: DBX TC B 180
Cikksz.: 922220
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD osztály L
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC (UC ) 180 V
Névleges áram 40 °C-on (IL ) 1 A
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) összesen (Iimp ) 7,5 kA
C2 névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) 20 kA
Soros ellenállás erenként 0 Ohm
Határfrekvencia ér-ér (100 Ohm) (fG ) 425 MHz

Artikel 922220 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 922220 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DBX U4 KT BD S 0-180

Helytakarékos kombinált levezető műanyag falon kívüli házban actiVsense-technológiával 2 érpár védelmére azonos vagy eltérő jelfeszültséggel szimmetrikus interfészeknél galvanikus leválasztással, választhatóan közvetlen vagy közvetett árnyékolásföldeléssel.

1 Produkt

Art.-Nr. 922400 DBX U4 KT BD S 0-180

GTIN 4013364137349, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 251.70 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Kompakt kombinált levezető DEHNbox DBX U4 KT BD S 0-180
Univerzális villámáram és túlfeszültség-levezető,
Type 1/P1 levezetőosztály, actiVsense-technológiával
az üzemi feszültség automatikus felismeréséhez

és a védelmi szint optimális illesztéséhez; bevizsgálva az EN 61643-21 szerint és
energetikailag koordinálva az IEC 61643-22 szerint
két érpár védelmére
szimmetrikus interfészekhez galvanikus leválasztással, választhatóan
közvetett vagy közvetlen árnyékolásföldelésre.
Üzemi feszültség UN: 0-180 V
Megengedett szuperponált jelfeszültség: ≤ +/- 5 V
Névleges áram IL (a max. zárlati áramnak megfelelően): 100 mA
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) összesen: 10 kA
C2 névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen: 20 kA

Gyártó: DEHN
Típus: DBX U4 KT BD S 0-180
Cikksz.: 922400
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD osztály M
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC (UC ) 180 V
Megengedett szuperponált jelfeszültség (UJel ) ≤ +/- 5 V
Határfrekvencia ér-ér (Ujel, szimmetrikus 100 Ohm) (fG ) 50 MHz
Névleges áram IL (a max. zárlati áramnak megfelelően) 100 mA
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) összesen (Iimp ) 10 kA
C2 névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) 20 kA
Soros ellenállás erenként ≤ 9 Ohm; tipikusan 7,9 Ohm
Méretek (h x sz x ma) 93 x 93 x 55 mm

Artikel 922400 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 922400 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben