BLITZDUCTOR XTU – védőmodulok RFID-LifeCheck-kel
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41107069/HDVORSCHAU/920349a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41107069/HDVORSCHAU/920349a1_16-9.jpg)
- Legmagasabb levezetési képesség szimmetrikus adatinterfészek számára
- Villámáram-levezető képesség akár 10 kA (10/350 μs)
- Alkalmazható a villám-védőzóna koncepció szerint az interfészeken 0A – 2 és magasabb
- Felismeri automatikusan az alkalmazott jelfeszültséget 0 ... 180 V között
- A védelmi szintet optimálisan illeszti az éppen alkalmazott jelhez
- Lehetővé teszi a végberendezések védelmét az illesztett védelmi szint következtében
- Egy levezetőtípus két különböző adatinterfészhez
- Lehetővé teszi a levezetővizsgálatot folyó üzemben
- Felismeri a levezető előzetes terhelését
- Magas jelelérhetőség megelőző levezetőcsere következtében
- Kalapsínszereléshez standard alapmodullal
- Egyszerű modulcserét tesz lehetővé
- Rezgésre és ütésállóságra tesztelt a biztonságos üzemeltetésért
- Két univerzális alapmodul választhatóan jelmegszakítással / jelmegszakítás nélkül
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41107073/HDVORSCHAU/920344_920300_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41107073/HDVORSCHAU/920344_920300_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41107070/HDVORSCHAU/920349_920300a2_Detail_1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41107070/HDVORSCHAU/920349_920300a2_Detail_1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41107072/HDVORSCHAU/920349_920300_Detail_3.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41107072/HDVORSCHAU/920349_920300_Detail_3.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41107071/HDVORSCHAU/920349_920300a2_Detail_2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41107071/HDVORSCHAU/920349_920300a2_Detail_2.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41107074/HDVORSCHAU/920349_Diagramm_E.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41107074/HDVORSCHAU/920349_Diagramm_E.jpg)
BXTU ML4 BD 0-180
Helytakarékos kombinált védőmodul actiVsense-technológiával és RFID-LifeCheck-kel azonos vagy akár eltérő üzemi feszültségű 2 érpár védelmére szimmetrikus interfészekkel, galvanikus leválasztással. Felismeri automatikusan a hasznos jel alkalmazott üzemi feszültségét és a védelmi szintet optimálisan ehhez illeszti.
1 Produkt
Art.-Nr. 920349 BXTU ML4 BD 0-180
GTIN 4013364126404, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 32.30 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
SPD osztály | M |
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC (UC ) | 180 V |
Megengedett szuperponált jelfeszültség (UJel ) | ≤ +/- 5 V |
Határfrekvencia ér-ér (Ujel, szimmetrikus 100 Ohm) (fG ) | 50 MHz |
Névleges áram 80 °C-on (megfelel max. zárlati áramnak) (IL ) | 100 mA |
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) összesen (Iimp ) | 10 kA |
C2 névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 20 kA |
Soros ellenállás erenként | ≤ 10 Ohm; tipikusan 7,5 Ohm |
Tanúsítványok | CSA, UL 497B, SIL |
*) Részleteket lásd: www.dehn.de |
BXTU ML2 BD S 0-180
Helytakarékos kombinált védőmodul actiVsense-technológiával és RFID-LifeCheck-kel 1 érpár védelmére, választhatóan közvetlen vagy közvetett árnyékolásföldeléssel. Felismeri automatikusan a hasznos jel alkalmazott üzemi feszültségét és a védelmi szintet optimálisan ehhez illeszti.
1 Produkt
Art.-Nr. 920249 BXTU ML2 BD S 0-180
GTIN 4013364127845, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 29.60 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
SPD osztály | M |
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC (UC ) | 180 V |
Megengedett szuperponált jelfeszültség (UJel ) | ≤ +/- 5 V |
Határfrekvencia ér-ér (Ujel, szimmetrikus 100 Ohm) (fG ) | 50 MHz |
Névleges áram 80 °C-on (megfelel max. zárlati áramnak) (IL ) | 100 mA |
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) összesen (Iimp ) | 9 kA |
C2 névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 20 kA |
Soros ellenállás erenként | ≤ 10 Ohm; tipikusan 7,5 Ohm |
Tanúsítványok | CSA, UL 497B, SIL |
*) Részleteket lásd: www.dehn.de |