Hálózati tápegység kalapsín-szereléshez
Nagyteljesítményű áramellátás kalapsín-burkolatban, egyfázisú, széles tartományú bemenettel a legkülönbözőbb táphálózatokban való üzemeltetéshez. Az előlapi üzemjelző a kimenőfeszültség elérhetőségét jelzi. Egy áramellátással akár 10 DRC MCM XT ill. DRC SCM XT felügyeleti eszköz egyedi alkalmazásként vagy akár 15 DRC MCM XT felügyeleti eszköz többes alkalmazásként üzemeltethető.
1 Produkt
Art.-Nr. 910499 PSU DC24 30W
GTIN 4013364157149, Zolltarifnr. (EU): 85044083, Bruttogewicht: 200.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Bemeneti feszültségtartomány | AC 85-264 V; DC 120-373 V |
Frekvencia | 44-66 Hz; 0 Hz |
Bemeneti áram (Ie ) | 0,7 A AC 110 V-nál / 0,5 A AC 230 V-nál |
Kimeneti névleges feszültség (Ua ) | DC 24 V (SELV) |
Kimenő áram (Ia ) | 1,3 A DC 24 V-nál, max. 0,9 A tetszőleges beépítési helyzetben |
Ajánlott előbiztosító | Kismegszakító 10 A, 16 A, karakterisztika B, C |
Szabványok / rendelkezések | EN 60950, EN 61204-3, UL 60950, UL 508, GL |
USB Interfész-konverter USB NANO-485
Az USB-Nano-485 USB- és RS485-jelek között vált. A készülék speciálisan 2 vezetékes RS485-buszra készült. A LED-ek jelzik az üzemállapotot (sárga), Rx (zöld) és Tx (piros).
A rendkívüli csekély határméret miatt az USB-Nano-485 különösen alkalmas mobil felhasználásra notebookban. Stacionárius alkalmazás azonban szintén lehetséges.
1 Produkt
Art.-Nr. 910486 USB NANO 485
GTIN 4013364124479, Zolltarifnr. (EU): 85399090, Bruttogewicht: 79.60 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten