Levezetővizsgáló eszköz
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40901398/HDVORSCHAU/910511a4_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40901398/HDVORSCHAU/910511a4_16-9.jpg)
- Ztúlfeszültség-korlátozó eszközök rutinszerű felülvizsgálatához
- Kompakt méretek
- Hálózati és akkumulátoros üzemre alkalmas
- Alacsony akkumulátorszint kijelzése
- Vizsgálóvezetékek a szállítási körben
- Érintésvédett ellenőrző adapter (PA) az XT/XTU/SP sorozatok moduláris levezetői számára tartozékként
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40901399/HDVORSCHAU/910511a1_Web1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40901399/HDVORSCHAU/910511a1_Web1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40901402/HDVORSCHAU/910511a4_Web4.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40901402/HDVORSCHAU/910511a4_Web4.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40901401/HDVORSCHAU/910511_Web3.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40901401/HDVORSCHAU/910511_Web3.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40901400/HDVORSCHAU/910511a1_Web2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40901400/HDVORSCHAU/910511a1_Web2.jpg)
Art.-Nr. 910511 PM 20
GTIN 4013364111424, Zolltarifnr. (EU): 90308900, Bruttogewicht: 1.47 kg, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Névleges feszültség DC (UN ) | 8-12 V DC |
Vizsgálati paraméter: Vizsgálati feszültség | max. 1200 V DC |
Mért érték kijelzés | alfanumerikus, nyolc digites LCD |
Szállított tartozékok | 2 vizsgálóvezeték (1 m hosszú), 2 biztonsági vizsgálócsipesz, 1 dugasztápegység 230 V AC, 1 tárolótáska |
Méretek: Tárolótáska | 300 x 110 x 110 mm |