Condition Monitoring rendszer RFID-LifeCheck
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40901258/HDVORSCHAU/920349a3_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40901258/HDVORSCHAU/920349a3_16-9.jpg)
- Vizuális kijelzés jelzi a hibás vagy már előterhelt levezetőket
- Kis méretek és minimális huzalozási igény
- Képes akár 10 levezető (40 jelér) felügyeletére
- Távközlési érintkező a jelzéshez
- Távfelügyelet RS485-interfész és PC-szoftver útján is lehetséges (DRC MCM XT)
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40901261/HDVORSCHAU/910695_Detail3.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40901261/HDVORSCHAU/910695_Detail3.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40901259/HDVORSCHAU/910695a13_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40901259/HDVORSCHAU/910695a13_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40901260/HDVORSCHAU/910695_Detail2.jpg)
DRC MCM XT: Nyitó (21/22), záró (13/14)
DRC SCM XT: Nyitó (21/22)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40901260/HDVORSCHAU/910695_Detail2.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40901262/HDVORSCHAU/910695_Status_Display_E_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40901262/HDVORSCHAU/910695_Status_Display_E_Kat.jpg)
DRC MCM XT
Kalapsín-eszköz integrált RFID-LifeCheck-érzékelővel max. 10 BLITZDUCTOR XT/XTU RFID-LifeCheck-kel állapotorientált felügyeletére. Vizuális levezető-állapotjelzés 3 színű LED-del, távjelző érintkezővel (nyitó vagy záró) kombinálva. Az integrált RS485-interfészen át akár 15 DRC MCM XT felügyelhető egy rendszerben akár 150 BLITZDUCTOR XT/XTU levezetővel.
Opcionálisan egy RS485-interfészen át üzemeltethető a PC-Software Status Display és Service Console. A szoftver lehetővé teszi az összes felügyelt levezető PC-támogatott távoli kijelzését.
Letöltés: a szervizterületen www.dehn.de alatt
1 Produkt
Art.-Nr. 910695 DRC MCM XT
GTIN 4013364118959, Zolltarifnr. (EU): 90308900, Bruttogewicht: 217.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Bemeneti feszültségszint DC (UIN ) | 18-48 V |
Névleges áramfelvétel max. (IIN ) | 100 mA |
RFID átviteli frekvencia | 125 kHz |
Távjelző érintkező (FM) / Érintkezőtípus | Záró (no) és nyitó (nc) |
A csomag tartalma | Alapmodul, felügyeleti modul, rövid útmutató és megjelölési rendszer |
Art.-Nr. 910696 DRC SCM XT
GTIN 4013364149359, Zolltarifnr. (EU): 90308900, Bruttogewicht: 161.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Bemeneti feszültségszint DC (UIN ) | 18-48 V |
Névleges áramfelvétel max. (IIN ) | 100 mA |
RFID átviteli frekvencia | 125 kHz |
Távjelző érintkező (FM) / Érintkezőtípus | nyitó (NC) |
A csomag tartalma | Alapmodul, felügyeleti modul, rövid útmutató és megjelölési rendszer |