Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Condition Monitoring rendszer RFID-LifeCheck

Berendezések legmagasabb védelme és elérhetősége levezetők állapotorientált felügyeletével RFID-LifeCheck technológia útjánA korai felismerő rendszer már érzékeli a levezető előterhelését és figyelmeztet a levezető fenyegető meghibásodása előtt
  • Vizuális kijelzés jelzi a hibás vagy már előterhelt levezetőket
  • Kis méretek és minimális huzalozási igény
  • Képes akár 10 levezető (40 jelér) felügyeletére
  • Távközlési érintkező a jelzéshez
  • Távfelügyelet RS485-interfész és PC-szoftver útján is lehetséges (DRC MCM XT)

Details

Potenciálfüggetlen távjelző érintkező
DRC MCM XT: Nyitó (21/22), záró (13/14)
DRC SCM XT: Nyitó (21/22)
lorem ipsum
Online-felügyelet ingyenes szoftver segítségével (csak DRC MCM XT).
lorem ipsum
RS485-interfész A/B (csak DRC MCM XT) kommunikációs és irányító megoldások számára.
lorem ipsum
Integrált vizuális státuszkijelzés helyszínen 3 színű LED segítségével.
lorem ipsum

DRC MCM XT

Kalapsín-eszköz integrált RFID-LifeCheck-érzékelővel max. 10 BLITZDUCTOR XT/XTU RFID-LifeCheck-kel állapotorientált felügyeletére. Vizuális levezető-állapotjelzés 3 színű LED-del, távjelző érintkezővel (nyitó vagy záró) kombinálva. Az integrált RS485-interfészen át akár 15 DRC MCM XT felügyelhető egy rendszerben akár 150 BLITZDUCTOR XT/XTU levezetővel.
Opcionálisan egy RS485-interfészen át üzemeltethető a PC-Software Status Display és Service Console. A szoftver lehetővé teszi az összes felügyelt levezető PC-támogatott távoli kijelzését.
Letöltés: a szervizterületen www.dehn.de alatt

1 Produkt

Art.-Nr. 910695 DRC MCM XT

GTIN 4013364118959, Zolltarifnr. (EU): 90308900, Bruttogewicht: 217.00 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Kalapsín-eszköz LifeCheck-érzékelővel DRC MCM XT
Kalapsín-eszköz integrált
LifeCheck-érzékelővel
állapotorientált felügyeletre
max. 10 BXT LifeCheck-kel.
Vizuális levezető-állapotjelzés
kombinálva FM-jelzéssel,
nyitó vagy záró választható.
A felügyelendő BXT-k
DRC MCM-mel és egy
PC-vel és szokásos RS 485-adapterrel
vagy DRC LC M3-mal előre
programozhatók.
Vizsgálat: akár 10 BLITZDUCTOR XT/XTU ML

Gyártó: DEHN
Típus: DRC MCM XT
Cikksz.: 910695
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Bemeneti feszültségszint DC (UIN ) 18-48 V
Névleges áramfelvétel max. (IIN ) 100 mA
RFID átviteli frekvencia 125 kHz
Távjelző érintkező (FM) / Érintkezőtípus Záró (no) és nyitó (nc)
A csomag tartalma Alapmodul, felügyeleti modul, rövid útmutató és megjelölési rendszer

Artikel 910695 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 910695 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DRC SCM XT

Kalapsín-eszköz integrált RFID-LifeCheck-érzékelővel akár 10 BLITZDUCTOR XT/XTU RFID-LifeCheck-kel állapotorientált felügyeletére. Vizuális levezető-állapotjelzés 3 színű LED-del, távjelző érintkezővel (nyitó) kombinálva.

1 Produkt

Art.-Nr. 910696 DRC SCM XT

GTIN 4013364149359, Zolltarifnr. (EU): 90308900, Bruttogewicht: 161.00 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Kalapsín-eszköz LifeCheck-érzékelővel DRC SCM XT
Kalapsín-eszköz integrált
LifeCheck-érzékelővel
állapotorientált felügyeletre
max. 10 BXT LifeCheck-kel.
Vizuális levezető-állapotjelzés
kombinálva FM-jelzéssel (nyitó).
Vizsgálat: akár 10 BLITZDUCTOR XT/XTU ML

Gyártó: DEHN
Típus: DRC SCM XT
Cikksz.: 910696
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Bemeneti feszültségszint DC (UIN ) 18-48 V
Névleges áramfelvétel max. (IIN ) 100 mA
RFID átviteli frekvencia 125 kHz
Távjelző érintkező (FM) / Érintkezőtípus nyitó (NC)
A csomag tartalma Alapmodul, felügyeleti modul, rövid útmutató és megjelölési rendszer

Artikel 910696 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 910696 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben