BXT BAS EX
BLITZDUCTOR XT-alapmodul mint nagyon helytakarékos, négypólusú, univerzális csatlakozókapocs gyújtószikramentes körök számára levezető modul fogadásához, jelleválasztás nélkül kihúzott védőmodul esetén. A védőmodul a kalapsín tartólábán keresztül, bekattanó rögzítéssel földelhető biztonságosan. Mivel a védőkapcsolás egyetlen alkatrésze sincs az alapmodulban, a karbantartási munka a védőmodulokra korlátozódik.
1 Produkt
Art.-Nr. 920301 BXT BAS EX
GTIN 4013364109186, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 61.00 g, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Szerelés | 35 mm-es kalapsínre az EN 60715 szerint |
Csatlakozási keresztmetszet, tömör | 0,08-4 mm2 |
Csatlakozási keresztmetszet, finomsodrat | 0,08-2,5 mm2 |
Meghúzási nyomaték (csatlakozókapcsok) | 0,4 Nm |
Földelés módja | 35 mm-es kalapsínre az EN 60715 szerint |
Tanúsítványok | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, Inmetro *) |
*) csak jóváhagyott védőmodullal együtt |