DEHNprotector – Kombi-adapter
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41332704/HDVORSCHAU/909320a0001_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41332704/HDVORSCHAU/909320a0001_16-9.jpg)
- Végberendezés energia- és adatoldalának kombinált túlfeszültségvédelme
- TV- és SAT-készülékek, telefonközpontok és Ethernet-komponensek védelme
- Vizuális üzemi és hibajelzés
- Könnyű utólagos beszerelés egyszerű telepítéssel
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41332707/HDVORSCHAU/909310a3_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41332707/HDVORSCHAU/909310a3_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41332708/HDVORSCHAU/909310a4_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41332708/HDVORSCHAU/909310a4_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41332705/HDVORSCHAU/909300_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41332705/HDVORSCHAU/909300_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41332706/HDVORSCHAU/909320_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41332706/HDVORSCHAU/909320_Kat.jpg)
Art.-Nr. 909300 DPRO 230 TV
GTIN 4013364117723, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 241.20 g, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Adatoldal védelme | |
SPD osztály | B |
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC (UC ) | 60 V |
C2 névleges levezetési áram (8/20 µs) ér-árnyékolás (PE) (In ) | 5 kA |
Beiktatási csillapítás 0-2400 MHz | ≤ 1,5 dB |
Csatlakozás bemenet / kimenet | F aljzat / F aljzat |
Energiaoldal védelme | |
SPD az EN 61643-11 / IEC 61643-11 szerint | 3. típus / III. osztály |
Legnagyobb tartós üzemi feszültség AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Teljes levezetési áram (8/20 µs) [L+N-PE] (Iösszesen ) | 5 kA |
Védelmi feszültségszint [L-N] (Up ) | ≤ 1,35 kV |
Max. hálózatoldali túláramvédelem | 16 A gL/gG vagy B 16 A |
Art.-Nr. 909310 DPRO 230 NT
GTIN 4013364117747, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 258.60 g, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Adatoldal védelme | |
SPD osztály | Q |
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC (UC ) | 180 V |
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) erenként (Iimp ) | 1 kA |
C2 névleges levezetési lökőáram (8/20 µs) erenként (In ) | 2,5 kA |
Határfrekvencia (fG ) | 220 MHz |
Csatlakozás bemenet / kimenet | RJ12 aljzat / RJ12 aljzat |
Energiaoldal védelme | |
SPD az EN 61643-11 / IEC 61643-11 szerint | 3. típus / III. osztály |
Legnagyobb tartós üzemi feszültség AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Teljes levezetési áram (8/20 µs) [L+N-PE] (Iösszesen ) | 5 kA |
Védelmi feszültségszint [L-N] (Up ) | ≤ 1,35 kV |
Max. hálózatoldali túláramvédelem | B 16 A |
DPRO 230 LAN100
Kombinált túlfeszültségvédelem energiaoldal és adatbemenet számára LAN-komponensek védelmére. Összes érpár védőkapcsolása Ethernet pin kiosztás számára.
Teljesíti a Channel Class D követelményeit az EN 50173 szerint és azzal alkalmas 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) számára.
Vizuális üzemi és hibajelzéssel és integrált gyerekzárral.
1 Produkt
Art.-Nr. 909321 DPRO 230 LAN100
GTIN 4013364126152, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 271.00 g, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Adatoldal védelme | |
SPD osztály | Q |
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC (UC ) | 3,3 V |
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) erenként (Iimp ) | 0,5 kA |
C2 névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Határfrekvencia (fG ) | 180 MHz |
Csatlakozás bemenet / kimenet | RJ45 aljzat árnyékolt / RJ45 aljzat árnyékolt |
Energiaoldal védelme | |
SPD az EN 61643-11 / IEC 61643-11 szerint | 3. típus / III. osztály |
Legnagyobb tartós üzemi feszültség AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Teljes levezetési áram (8/20 µs) [L+N-PE] (Iösszesen ) | 5 kA |
Védelmi feszültségszint [L-N] (Up ) | ≤ 1,25 kV |
Max. hálózatoldali túláramvédelem | B 16 A |