Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Változtatható végkiképzési szakasz, csatlakozás "szigetelt gyűrű"-s vezetékhez

MV Clamp

1 Produkt

Art.-Nr. 390209 MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A

GTIN 4013364158245, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 103.50 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

MV clamp for round conductors
MV clamp for universal use as cross, T and parallel clamp, without intermediate plate for Rd, lightning current carrying capability up to 200 kA (10/350)
Material of clamp: StSt
Clamping range Rd: 8-10 mm
Material thickness: 2.5 mm
Standard: based on EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A
Cikksz.: 390209
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamp StSt
Clamping range Rd 8-10 mm
Material thickness (t1) 2.5 mm
Screw d M10 x 30 mm
Material of screw / nut StSt

Artikel 390209 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 390209 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Spacer with EB Element for HVI light Conductor (length of variable adjustment range 350-900 mm)

1 Produkt

Art.-Nr. 105460 DIDH PAE 17 D16 750 AL V2A

GTIN 4013364381513, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 577.40 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Spacer with EB element length 750mm
Spacer for implementing the variable
adjustment range of the HVI light Conductor
With MV clamp for connection of
Rd 16 mm / Rd 8-10 mm.
Concrete base (Part No. 102 010, weight 17 kg) and
support plate (Part No. 102 050) must be ordered
separately.
Material (spacer): Al
Lenght of spacer : 750 mm
Conductor support Rd: 17 mm
Material (conductor holder): StSt
Clamping range Rd MV clamp: 8-10 / 16 mm
Material (clamp): Al
Length of variable adjustment range: 350-900 mm
Max. gust wind speed (1 base 17 kg each; l = 900 mm): 111 km/h
Max. gust wind speed (2 bases 17 kg each; l = 900 mm): 159 km/h

Gyártó: DEHN
Típus: DIDH PAE 17 D16 750 AL V2A
Cikksz.: 105460
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material (spacer) Al
Lenght of spacer 750 mm
Conductor support Rd 17 mm
Material (conductor holder) StSt
Clamping range Rd MV clamp 8-10 / 16 mm
Material (clamp) Al
Length of variable adjustment range 350-900 mm
Max. gust wind speed (1 base 17 kg each; l = 900 mm) 111 km/h
Max. gust wind speed (2 bases 17 kg each; l = 900 mm) 159 km/h

Artikel 105460 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105460 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Concrete Base

1 Produkt

Art.-Nr. 102010 BES 17KG KT16 D337 SET

GTIN 4013364057814, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 17.62 kg, VPE: 54.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Wedged concrete base
Wedged concrete base for air-termination rods or self-supporting air-termination rods with tripod for protection of roof superstructures on flat roofs, or for installing spacers of the DEHNiso spacer programme for e.g. the sealing end of the HVI Conductor, the adjusting range of the HVI light Conductor or for isolated ring conductors
Stackable, weather and frost-proof
DEHNGEPRUEFT: Nem
Weight: 17 kg
Support: wedge mounting Ø16 mm
Diameter Ø: 337 mm
Material: concrete (C45/55)
Material of wedge / adapter: StSt

Gyártó: DEHN
Típus: BES 17KG KT16 D337 SET
Cikksz.: 102010
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Weight 17 kg
Support wedge mounting Ø16 mm
Diameter Ø 337 mm
Material concrete (C45/55)
Material of wedge / adapter StSt

Artikel 102010 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 102010 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Support Plate

1 Produkt

Art.-Nr. 102050 ULP KS D370 SW

GTIN 4013364045996, Zolltarifnr. (EU): 39269097, Bruttogewicht: 217.00 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Support plate for protecting roofing sheets, large
Support plate for protection of the roofing sheets
underneath the concrete base
DEHNGEPRUEFT: Nem
Outside diameter Ø : 370 mm
Inside diameter Ø : 360 mm
Material: EVA
Colour: black ●

Gyártó: DEHN
Típus: ULP KS D370 SW
Cikksz.: 102050
vagy egyenértékű.

 

Technische Daten

Outside diameter Ø 370 mm
Inside diameter Ø 360 mm
Material EVA
Colour black ●

Artikel 102050 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 102050 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNiso Spacers with MMV Clamp

1 Produkt

Art.-Nr. 106150 DIDH 6.10 675 MMV KT V2A GFK

GTIN 4013364092914, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 340.00 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

DEHNiso spacer with MMV clamp, 675 mm long, StSt
DEHNiso spacer with MMV clamp, fixed conductor routing e.g. for crossings of ring conductors
installed in a wedged concrete base (8.5 kg) (Part No. 102 075)
For keeping the separation distance to conductive parts according to EN 62305
Spacer bar (insulating clearance) made of glass-fibre reinforced plastic (GRP), Ø16 mm,
material factor km = 0.7
Light grey colour, UV-stabilised
The DEHNiso spacer is dimensioned according to Eurocode for a max. gust wind speed of 162 km/h
Conductor support Rd: 6-10 mm
Material of conductor holder: StSt
Length: 675 mm
Insulating distance: 590 mm

Gyártó: DEHN
Típus: DIDH 6.10 675 MMV KT V2A GFK
Cikksz.: 106150
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Conductor support Rd 6-10 mm
Material of conductor holder StSt
Length (l1) 675 mm
Insulating distance (l2) 590 mm

Artikel 106150 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 106150 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben