BUStector
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40900747/HDVORSCHAU/925001a6_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40900747/HDVORSCHAU/925001a6_16-9.jpg)
- Levezető KNX / EIB-busz számára
- Minimális helyigény, mivel KNX / EIB-buszkapocs kivitel
- Rendszertesztelt EIBA-tanúsítással
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40900748/HDVORSCHAU/925001a5_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40900748/HDVORSCHAU/925001a5_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40900749/HDVORSCHAU/925001a4_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40900749/HDVORSCHAU/925001a4_Kat.jpg)
Art.-Nr. 925001 BT 24
GTIN 4013364047365, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 10.10 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
SPD osztály | B |
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC (UC ) | 45 V |
Névleges áram (IL ) | 6 A |
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) erenként | 1 kA |
C2 névleges levezetési impulzus erenként (In ) | 5 kA |
Határfrekvencia ér-ér (fG ) | 70 MHz |
Tanúsítványok | EIBA-tanúsítás Nr. Z 32/1399/95 |