FS / USD
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41331679/HDVORSCHAU/924017a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41331679/HDVORSCHAU/924017a1_16-9.jpg)
- Túlfeszültség-korlátozó SUB-D-csatlakozással a könnyű bővítéshez
- 9 pólusú standard csatlakozás
- Standard Profibus-DP
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41331680/HDVORSCHAU/924017_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41331680/HDVORSCHAU/924017_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41331681/HDVORSCHAU/924017a2_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41331681/HDVORSCHAU/924017a2_Kat.jpg)
Art.-Nr. 924017 FS 9E PB 6
GTIN 4013364045934, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 38.40 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
SPD osztály | [ |
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC (Uc ) | 7 V |
C1 Névleges levezetési áram (8/20 µs) ér-ér (In ) | 0,2 kA |
C1 névleges levezetési áram (8/20 µs) ér-SG (In ) | 0,2 kA |
C1 névleges levezetési áram (8/20 µs) ér-védőföld (In ) | 0,4 kA |
Határfrekvencia (fG ) | 90 MHz |
Csatlakozás bemenet / kimenet | SUB-D 9 dugasz / SUB-D 9 aljzat |