UGKF
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40900806/HDVORSCHAU/929010a4_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40900806/HDVORSCHAU/929010a4_16-9.jpg)
- Dugaszolható túlfeszültségvédelem-adapter egyszerű bővítéshez
- Közvetlen dugaszolásra koaxiális csatlakoztatású végberendezésekre
- Az integrált közvetett árnyékolásföldeléssel elkerülhető a brumm-hurok
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40900810/HDVORSCHAU/909710_Kat2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40900810/HDVORSCHAU/909710_Kat2.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40900809/HDVORSCHAU/909710_Kat1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40900809/HDVORSCHAU/909710_Kat1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40900807/HDVORSCHAU/929010a4_Kat2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40900807/HDVORSCHAU/929010a4_Kat2.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40900808/HDVORSCHAU/929010_Kat2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40900808/HDVORSCHAU/929010_Kat2.jpg)
Art.-Nr. 929010 UGKF BNC
GTIN 4013364039940, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 67.70 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
SPD osztály | T |
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC (UC ) | 8 V |
Névleges áram (IL ) | 0,1 A |
C2 névleges levezetési áram (8/20 µs) ér-árnyékolás (In ) | 2,5 kA |
Beiktatási csillapítás 300 MHz-nél (50 Ohm) | ≤ 3 dB |
Visszatérési veszteség 40 MHz-nél (50 Ohm) | ≥ 20 dB |
Beiktatási csillapítás 265 MHz-nél (75 Ohm) | ≤ 3 dB |
Visszatérési veszteség 40 MHz-nél (75 Ohm) | ≥ 20 dB |
Tanúsítványok | CSA, UL |