DEHNpatch – Túlfeszültség-korlátozó adathálózatokhoz és Ethernet alkalmazásokhoz
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/42867028/HDVORSCHAU/929161a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/42867028/HDVORSCHAU/929161a1_16-9.jpg)
- Patch kábel túlfeszültség-védelemmel
- Cat. 6 az ISO/IEC 11801-nak megfelelően
- CAT 6A csatornában az ANSI/TIA/EIA-568-nak megfelelően
- Power over Ethernet az IEEE 802.3 alapján (egészen PoE++ / 4PPoE-ig)
- IP66 változat kültéri alkalmazásokhoz
- Utólag is könnyen beépíthető
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/42867030/HDVORSCHAU/929161_Kat2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/42867030/HDVORSCHAU/929161_Kat2.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/42867029/HDVORSCHAU/929161_Kat1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/42867029/HDVORSCHAU/929161_Kat1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/42867031/HDVORSCHAU/929100_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/42867031/HDVORSCHAU/929100_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/42867032/HDVORSCHAU/929221a1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/42867032/HDVORSCHAU/929221a1.jpg)
DPA CLE IP66
Univerzális túlfeszültség-védelmi készülék GBit Ethernet, POE - Power Over Ethernet (IEEE 802.3 szabvány szerint PoE++ / 4PPoE) és hasonló strukturált kábelhálózatokhoz (E osztályig), beltéri és kültéri alkalmazásokhoz IP66-os por és vizálló tokozatban. Érpárok védelme gázkisüléses szikraközökkel és érpáronkénti szűrőkkel. Teljesen árnyékolt megoldás RJ45-ös csatlakozókkal. Univerzális szerelőbilinccsel fali illetve oszlopszereléshez.
Külső tartozékok: szorító kötegelők oszlopra való szereléshez.
1 Produkt
Art.-Nr. 929221 DPA CLE IP66
GTIN 4013364342866, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 745.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
SPD osztály | T |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség (DC) érpár-érpár (PoE) (Uc ) | 60 V |
Névleges áram (IL ) | 1 A |
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 0.8 kA |
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) összesen (Iimp ) | 4 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Határfrekvencia (fG ) | 250 MHz |
Védettség (kábelekkel) | IP 66 |
Csatlakozás (bemenet / kimenet) | RJ45 csatlakozó/ RJ45 csatlakozó |
Tanúsítványok | UL 497B, CSA |
DPA M CAT6
Univerzális túlfeszültség-védelmi készülék ipari ethernet, Power over Ethernet (IEEE 802.3 szabvány szerint PoE++ / 4PPoE és hasonló strukturált kábelhálózatokhoz Cat 6 és E osztály szerint, 500 MHz sávszélességig. Teljesen árnyékolt típus, patch kábellel, DIN sínre történő szereléshez (akár 10 Gbit Ethernet hálózatokhoz is).
1 Produkt
Art.-Nr. 929100 DPA M CAT6 RJ45S 48
GTIN 4013364102170, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 244.00 g, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
SPD osztály | T |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (Uc ) | 48 V |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség (DC) érpár-érpár (PoE) (Uc ) | 57 V |
Névleges áram (IL ) | 1 A |
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 1 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Határfrekvencia (fG ) | 250 MHz |
Csatlakozás (bemenet / kimenet) | RJ45 connecting line / RJ45 connecting line |
DEHNpatch Class EA (Új)
Univerzális, helytakarákos kombi levezető 19 mm szélességgel és RJ45 csatlakozástechnikával, optikai státuszjelzéssel az egyszerű karbantartáshoz. Alkalmazások védelme a strukturált kábelezési rendszerben Class EA 500 MHz-ig, pl. ipari ethernet, rack szekrények, digitális kamerarendszerek, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konformitás 4PPoE-ig) és általános ethernet alapú interfészekhez. Minden érpár védelme nagyteljesítményű gázkisülőcsövekkel és védődiódákkal az egyes erek és érpárak között. Teljesen árnyékolt kivitel RJ45 aljzatokkal kalapsínre szerelhető kivitellel. A fémházon lévő csavaros csatlakozással az opcionális földelőcsatlakozáshoz.
1 Produkt
Art.-Nr. 929161 DPA CL8 EA 4PPOE
GTIN 4013364472921, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 188.70 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
SPD osztály | L |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (Uc ) | 3.3 V |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség (DC) érpár-érpár (PoE) (Uc ) | 58 V |
Névleges áram (IL ) | 1.5 A |
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 0.5 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Határfrekvencia (fG ) | 500 MHz |
Csatlakozás (bemenet / kimenet) | RJ45 aljzat / RJ45 aljzat |
Tanúsítványok | GHMT, UL 497B |
DEHNpatch Class E
Univerzális túlfeszültség-korlátozó ipari Ethernet, POE - Power over Ethernet (IEEE 802.3 kompatibilis a PoE ++ / 4PPoE-vel) és hasonló alkalmazásokhoz E osztály szerint, 250 MHz-es sávszélességig. Minden érpár védelme nagy teljesítményű gázkisüléses-levezetőkkel és vezetékpárokonkénti illesztett szűrő mátrixszal van megoldva. Teljesen árnyékolt adapter kialakítás, aljzatokkal a DIN sínre történő felszereléshez (1Gbit Ethernet sávszélességig).
1 Produkt
Art.-Nr. 929121 DPA M CLE RJ45B 48
GTIN 4013364118935, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 122.00 g, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
SPD osztály | T |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (Uc ) | 48 V |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség (DC) érpár-érpár (PoE) (Uc ) | 57 V |
Névleges áram (IL ) | 1 A |
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 0.5 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Határfrekvencia (fG ) | 250 MHz |
Csatlakozás (bemenet / kimenet) | RJ45 aljzat / RJ45 aljzat |
Tanúsítványok | CSA, UL 497B |
DEHNpatch Class D (Új)
Univerzális, helytakarákos kombi levezető 19 mm szélességgel és RJ45 csatlakozástechnikával, optikai státuszjelzéssel az egyszerű karbantartáshoz. Alkalmazások védelme a strukturált kábelezési rendszerben Class D 100 MHz-ig, pl. ipari ethernet, rack szekrények, digitális kamerarendszerek, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konformitás 4PPoE-ig) és általános ethernet alapú interfészekhez. Minden érpár védelme nagyteljesítményű gázkisülőcsövekkel. Teljesen árnyékolt kivitel RJ45 aljzatokkal kalapsínre szerelhető kivitellel. A fémházon lévő csavaros csatlakozással az opcionális földelőcsatlakozáshoz.
1 Produkt
Art.-Nr. 929166 DPA C8 D 4PPOE
GTIN 4013364472914, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 178.25 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
SPD osztály | A |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (Uc ) | 3.3 V |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség (DC) érpár-érpár (PoE) (Uc ) | 58 V |
Névleges áram (IL ) | 1.5 A |
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 0.5 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Határfrekvencia (fG ) | 100 MHz |
Csatlakozás (bemenet / kimenet) | RJ45 socket / RJ45 socket |
Tanúsítványok | UL 497B |
DEHNpatch Class D
Univerzális túlfeszültség-korlátozó ipari Ethernet, POE - Power over Ethernet (IEEE 802.3 kompatibilis a PoE ++ / 4PPoE-vel) és hasonló alkalmazásokhoz D osztály szerint, 100 MHz-es sávszélességig. Érpárak védelme nagy teljesítményű gázkisüléses eszközökkel történik. Teljesen árnyékolt adapter kialakítás, aljzatokkal a DIN sínre történő felszereléshez.
1 Produkt
Art.-Nr. 929126 DPA M CLD RJ45B 48
GTIN 4013364242258, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 102.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
SPD osztály | U |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (Uc ) | 48 V |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség (DC) érpár-érpár (PoE) (Uc ) | 57 V |
Névleges áram (IL ) | 1 A |
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 0.5 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Határfrekvencia (fG ) | 100 MHz |
Csatlakozás (bemenet / kimenet) | RJ45 socket / RJ45 socket |
Tanúsítványok | UL 497B |