Art.-Nr. 907499 BM 10 DRL
GTIN 4013364107533, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 50.40 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Dugaszolható | LSA leválasztósávok |
Földelés módja | Szerelőkengyel |
Art.-Nr. 907219 GDT 230 B3 FSD
GTIN 4013364107595, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 2.10 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Beszerelve cikkszám | 907 401 |
Vizuális hibajelzés | igen |
Fail-safe rugó | igen |
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) összesen | 5 kA |
Art.-Nr. 907218 GDT 230 B3
GTIN 4013364107588, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 2.20 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Beszerelve cikkszám | 907 400 |
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) összesen | 5 kA |
Art.-Nr. 907498 EF 10 DRL
GTIN 4013364107540, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 10.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Dugaszolható | LSA-leválasztósávok vagy DRL-dugasztár |
Földelés módja | Szerelőkengyel vagy DRL-dugasztár |
Art.-Nr. 907497 SR DRL
GTIN 4013364112995, Zolltarifnr. (EU): 83100000, Bruttogewicht: 16.20 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Dugaszolható | DRL B, EF DRL, LSA-sávok 2/10 (profilkivitelben földérintkező-kapoccsal) |
Földelőmodul
EF 10 DRL földelőkeretbe dugaszolva összekapcsolja a földelőmodul az LSA leválasztósávra kötött érpárt a potenciálkiegyenlítéssel. Olyan kábelerek közvetlen földelésére szolgál, amelyek még nincsenek használatban, de már az LSA leválasztósávra csatlakoznak. A földelőmodul nem alkalmazható a DRL 10 B... dugasztárral összeköttetésben.
1 Produkt
Art.-Nr. 907496 EM 2 DRL
GTIN 4013364150683, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 12.82 g, VPE: 10.00 db.
Technische Daten
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) összesen | 5 kA |
Dugaszolható | TL2 10DA ... |
Földelés módja | EF 10 DRL |
Anyag | cinköntvény |