DEHN doboz potenciálkiegyenlítéshez
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41331351/HDVORSCHAU/906100a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41331351/HDVORSCHAU/906100a1_16-9.jpg)
- VElőszerelt házrendszer huzalozási és védőkomponensek számára
- Ellenőrzött villámáram-vezetőképesség
- Optimalizálva potenciálkiegyenlítés számára (túlfeszültség-korlátozó és árnyékolás-csatlakozó)
- Zárható fémház külső beavatkozás ellen
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41331355/HDVORSCHAU/906100a6_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41331355/HDVORSCHAU/906100a6_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41331352/HDVORSCHAU/906100a3_Detail1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41331352/HDVORSCHAU/906100a3_Detail1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41331353/HDVORSCHAU/906100a2_Kat1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41331353/HDVORSCHAU/906100a2_Kat1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41331354/HDVORSCHAU/906100a2_Kat2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41331354/HDVORSCHAU/906100a2_Kat2.jpg)
Art.-Nr. 906100 DPG LSA 30 P
GTIN 4013364106598, Zolltarifnr. (EU): 85381000, Bruttogewicht: 3.40 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
D1 villámáram impulzus (10/350) összekötő elemek teherbírása összesen: (Iimp ) | 15 kA |
LSA-szerelőkengyel | 1x 3 szegély 2/10 |
Huzalvezetések | 1 db |
Védettségi fajta | IP 40 |
Méretek sz x ma x mé | 240 x 260 x 130 mm |
Art.-Nr. 906101 DPG LSA 60 P
GTIN 4013364106604, Zolltarifnr. (EU): 85381000, Bruttogewicht: 4.97 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
D1 villámáram impulzus (10/350) összekötő elemek teherbírása összesen: (Iimp ) | 30 kA |
LSA-szerelőkengyel | 1x 6 szegély 2/10 |
Huzalvezetések | 2 db |
Védettségi fajta | IP 40 |
Méretek sz x ma x mé | 240 x 350 x 130 mm |
Art.-Nr. 906102 DPG LSA 120 P
GTIN 4013364106611, Zolltarifnr. (EU): 85381000, Bruttogewicht: 5.70 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
D1 villámáram impulzus (10/350) összekötő elemek teherbírása összesen: (Iimp ) | 50 kA |
LSA-szerelőkengyel | 2x 6 szegély 2/10 |
Huzalvezetések | 2 db |
Védettségi fajta | IP 40 |
Méretek sz x ma x mé | 330 x 350 x 130 mm |
Art.-Nr. 906103 DPG LSA 220 P
GTIN 4013364106628, Zolltarifnr. (EU): 85381000, Bruttogewicht: 7.65 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
D1 villámáram impulzus (10/350) összekötő elemek teherbírása összesen: (Iimp ) | 50 kA |
LSA-szerelőkengyel | 2x 11 szegély 2/10 |
Huzalvezetések | 3 db |
Védettségi fajta | IP 40 |
Méretek sz x ma x mé | 330 x 500 x 130 mm |