DPL 10 G3
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41330659/HDVORSCHAU/907214a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41330659/HDVORSCHAU/907214a1_16-9.jpg)
- Megfelelő 2/10 gyártási sorozatú LSA-rendszerek leválasztó vagy csatlakozósávjai számára
- Előre beültetve 10 érpár számára egyedileg ellenőrzött gázkisüléses túlfeszültség-korlátozókkal
- Egyenként cserélhető védőelemek (gázkisüléses túlfeszültség-korlátozók)
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41330661/HDVORSCHAU/907214az_E.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41330661/HDVORSCHAU/907214az_E.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41330660/HDVORSCHAU/907214a2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41330660/HDVORSCHAU/907214a2.jpg)
DPL 10 G3
Dugasztár 10 érpár számára hárompólusú gázkisüléses túlfeszültség-korlátozóval közel az összes alkalmazás számára. Az FSD levezetők fail-safe funkcióval rendelkeznek és járulékosan vizuális kijelzéssel a fail-safe kioldása után. Így azonnal felismerhető, hogy egy levezetőt ki kell-e cserélni.
2 Produkte
Art.-Nr. 907214 DPL 10 G3 110
GTIN 4013364100879, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 71.30 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
SPD osztály | B |
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC (Uc ) | 180 V |
Névleges áram (IL ) | 0,4 A |
C2 névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Art.-Nr. 907216 DPL 10 G3 110 FSD
GTIN 4013364106680, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 70.80 g, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
SPD osztály | B |
Hibajelzés | vizuális színváltozás következtében |
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC (Uc ) | 180 V |
Névleges áram (IL ) | 0,4 A |
C2 névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |