BXT BAS
A BLITZDUCTOR XT alapmodulja egy nagyon helytakarékos és univerzális négypólusú átviteli egység mely nem szakítja meg az áramkört amennyiben a dugaszolható védelmi modult eltávolítjuk. Az aljzat a készülék talpán keresztül, kalapsínről kapja a földelést. Mivelhogy az alapmodulban nincs védelmi áramkör, a karbantartást a védelmi modulok cseréjével lehet elvégezni.
1 Produkt
Art.-Nr. 920300 BXT BAS
GTIN 4013364109179, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 46.00 g, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Szerelés | 35 mm-es kalapsínre az MSZ EN 60715 |
Csatlakozási keresztmetszet, tömör | 0,08-4 mm2 |
Csatlakozási keresztmetszet, finomsodrat | 0,08-2,5 mm2 |
Meghúzási nyomaték (csatlakozók) | 0,4 Nm |
Földelés | 35 mm-es kalapsínre az MSZ EN 60715 |
Tanúsítványok | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC *) |
*) csak a jóváhagyott védelmi modullal |
BSP BAS 4
A BLITZDUCTOR SP alapmodulja egy nagyon helytakarékos és univerzális négypólusú átviteli egység mely megszakítja az áramkört amennyiben a dugaszolható védelmi modult eltávolítjuk. Az aljzat a készülék talpán keresztül, kalapsínről kapja a földelést. Mivelhogy az alapmodulban nincs védelmi áramkör, a karbantartást a védelmi modulok cseréjével lehet elvégezni.
1 Produkt
Art.-Nr. 926304 BSP BAS 4
GTIN 4013364157125, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 54.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Szerelés | 35 mm-es kalapsínre MSZ EN 60715 szerint |
Csatlakozási keresztmetszet, tömör | 0,08-4 mm2 |
Csatlakozási keresztmetszet, finomsodrat | 0,08-2,5 mm2 |
Meghúzási nyomaték (csatlakozók) | 0,4 Nm |
Földelés | 35 mm-es kalapsínre MSZ EN 60715 szerint |
Tanúsítványok | UL 497B, CSA *) |
*) csak a jóváhagyott védelmi modullal |