SFL-Protector
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41325059/HDVORSCHAU/909250a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41325059/HDVORSCHAU/909250a1_16-9.jpg)
- Túlfeszültségvédelem felügyeleti eszközzel és leválasztó eszközzel
- Zavarszűrő
- Megnövelt biztonság hibatűrő Y védelmi áramkör által
- Hálózati kapcsoló üzemjelzővel (csak SFL PRO 6X)
- 2 m csatlakozóvezeték a flexibilis alkalmazás számára a legkülönbözőbb felhasználásnál
- Vizuális működésjelző (zöld) és vizuális hibajelző (piros)
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41325060/HDVORSCHAU/909251a1_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41325060/HDVORSCHAU/909251a1_Kat.jpg)
Art.-Nr. 909250 SFL PRO 6X
GTIN 4013364132566, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 970.00 g, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
SPD az EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | 3. típus / III. osztály |
Legnagyobb tartós üzemi feszültség AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Névleges levezetési lökőáram (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Teljes levezetési áram (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Feszültségvédelmi szint (UP ) | ≤ 1,6 kV |
Max. hálózatoldali túláramvédelem | B 16 A |
Dugaszaljzatok száma | 6 |
Art.-Nr. 909251 SFL PRO 6X 19"
GTIN 4013364132573, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 877.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
SPD az EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | 3. típus / III. osztály |
Legnagyobb tartós üzemi feszültség AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Névleges levezetési lökőáram (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Teljes levezetési áram (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Feszültségvédelmi szint (UP ) | ≤ 1,6 kV |
Max. hálózatoldali túláramvédelem | B 16 A |
Dugaszaljzatok száma | 6 |