GTIN 4013364073685, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 300.00 g, VPE: 1.00 db.
Abbildungen
Weitere Information
Technische Daten
Névleges feszültség AC (UN ) | 230 V |
Névleges terhelőáram AC (IL ) | 10 A |
Csillapítás f = 1 MHz szimmetrikus esetén | > 64 dB |
Csillapítás f = 1 MHz aszimmetrikus esetén | > 69 dB |
Névleges feszültség AC (UN ) | 230 V |
Névleges terhelőáram AC (IL ) | 10 A |
Névleges frekvencia (fN ) | 50-60 Hz |
Levezetési áram (UN) | ≤ 3,5 mA |
Csillapítás f = 1 MHz szimmetrikus esetén | > 64 dB |
Csillapítás f = 1 MHz aszimmetrikus esetén | > 69 dB |
Teljes kapcsolási kapacitás [L-N] | 660 nF |
Teljes kapcsolási kapacitás [L (N)-PE] | 66 nF |
Teljes kapcsolási induktivitás | 1,8 mH elérési utanként |
Előbiztosító | 10 A gG |
Üzemi hőmérséklettartomány (TU ) | -25 °C ... +40 °C |
Csatlakozási keresztmetszet (min.) | 2,5 mm2 sodrott |
Szerelés | 35 mm-es kalapsínre az EN 60715 szerint |
Burkolat anyaga | hőre lágyuló műanyag GF (polikarbonát) |
Védettségi fajta | IP 20 |
Méretek | 110 x 45 x 75 mm |