DEHNprotector
- Túlfeszültségvédelem felügyeleti eszközzel és leválasztó eszközzel
- Vizuális működésjelző (zöld) és vizuális hibajelző (piros)
- Megnövelt biztonság hibatűrő Y védelmi áramkör által
Details
Art.-Nr. 909230 DPRO 230
GTIN 4013364117686, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 239.00 g, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
SPD típus az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | 3. típus / III. osztály |
Legnagyobb tartós üzemi feszültség AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Névleges levezetési lökőáram (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Teljes levezetési áram (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Védelmi feszültségszint [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1350 / ≤ 1500 V |
Max. hálózatoldali túláramvédelem | B 16 A |
Hibajelzés | piros fény |
Üzemjelző | zöld fény |