Art.-Nr. 902315 IGA 10 V2 IP54
GTIN 4013364125759, Zolltarifnr. (EU): 85381000, Bruttogewicht: 1.83 kg, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Védettségi fajta | IP 54 |
Kivitel | villámáram-bevizsgált |
Kábelbevezetések száma | 4 db. Ø5-7 mm kábel számára; 3 db. Ø7-10 mm kábel számára; 2 db. Ø10-14 mm, ill. Ø15-30 mm kábel számára; 3 db. Ø8-13 mm kábel számára |
Elérhető beépítési tér | 10 osztásegység, DIN 43880 |
Méretek (sz x ma x mé) | 200 x 300 x 132 mm |
Fedél | plombálható |
Art.-Nr. 902314 IGA 7 IP54
GTIN 4013364151031, Zolltarifnr. (EU): 85381000, Bruttogewicht: 786.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Védettségi fajta | IP 54 |
Kivitel | villámáram-bevizsgált |
Kábelbevezetések száma | 2x Ø1-25 mm kábel számára; 3x Ø8-13 mm kábel számára |
Elérhető beépítési tér | 7 osztásegység, DIN 43880 |
Méretek (sz x ma x mé) | 175 x 250 x 100 mm |
Fedél | plombálható |
Art.-Nr. 902485 IGA 6 IP54
GTIN 4013364045767, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 723.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Védettségi fajta | IP 54 |
Kivitel | villámáram-bevizsgált |
Kábelbevezetések száma | 2 bedugócsap Ø8-23 mm kábel számára (elődomborítás M32) |
Elérhető beépítési tér | 6 osztásegység, DIN 43880 |
Méretek (sz x ma x mé) | 165 x 255 x 115 mm |
Fedél | plombálható |
Art.-Nr. 902471 IGA 12 IP54
GTIN 4013364108943, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 2.01 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Védettségi fajta | IP 54 |
Kábelbevezetések száma | 8x Ø7-12 mm kábel számára; 8x Ø7-14 mm kábel számára; 4x Ø12-20 mm kábel számára, 1x Ø16,5-29 mm kábel számára (egy-egy felül és alul) |
PE / N darabszám x keresztmetszet | 3x 25 mm2, 12x 4 mm2, Cu |
Elérhető beépítési tér | 12 osztásegység, DIN 43880 |
Méretek (sz x ma x mé) | 295 x 333 x 129 mm |
Art.-Nr. 902316 IGA 12 IP65
GTIN 4013364151048, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.92 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Védettségi fajta | IP 65 |
Kivitel | villámáram-bevizsgált |
Kábelbevezetések száma | 8x Ø7-12 mm kábel számára; 8x Ø7-14 mm kábel számára; 4x Ø12-20 mm kábel számára, 1x Ø16,5-29 mm kábel számára (egy-egy felül és alul) |
PE / N darabszám x keresztmetszet | 3x 25 mm2, 12x 4 mm2, Cu |
Elérhető beépítési tér | 12 osztásegység, DIN 43880 |
Méretek (sz x ma x mé) | 295 x 333 x 129 mm |
Art.-Nr. 902472 IGA 24 IP54
GTIN 4013364108950, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 2.61 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Védettségi fajta | IP 54 |
Kábelbevezetések száma | 8x Ø7-12 mm kábel számára; 8x Ø7-14 mm kábel számára; 4x Ø12-20 mm kábel számára, 1x Ø16,5-29 mm kábel számára (egy-egy felül és alul) |
PE / N darabszám x keresztmetszet | 6x 25 mm2, 24x 4 mm2, Cu |
Elérhető beépítési tér | 24 osztásegység (2x 12 osztásegység), DIN 43880 |
Méretek (sz x ma x mé) | 295 x 458 x 129 mm |