PLC-Protector
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41324038/HDVORSCHAU/912253a4_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41324038/HDVORSCHAU/912253a4_16-9.jpg)
- Túlfeszültségvédelem és szűrő kombinációja
- Túlfeszültségvédelem felügyeleti eszközzel és leválasztó eszközzel
- Zavarszűrő az érzékeny ipari elektronika védelmére szimmetrikus és aszimmetrikus nagyfrekvenciás zavarokkal szemben
- Felépítés árnyékolt házban
- Vizuális működésjelző (zöld) és potenciálfüggetlen távjelző (nyitó) hiba jelzésére
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41324039/HDVORSCHAU/912253a3_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41324039/HDVORSCHAU/912253a3_Kat.jpg)
Art.-Nr. 912253 SPS PRO
GTIN 4013364068360, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 603.70 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
SPD típus az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | 3. típus / III. osztály |
Legnagyobb tartós üzemi feszültség AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Névleges terhelőáram AC (IL ) | 3 A |
Névleges levezetési lökőáram (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Teljes levezetési áram (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Védelmi feszültségszint [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 800 / ≤ 1000 V |
Távjelző érintkező (FM) funkciója | Nyitó |