DEHNrail moduláris, többpólusú
- Négypólusú túlfeszültség-korlátozó, mely alapmodulból és dugaszolható védőmodulból áll
- Nagy levezető-képesség a nagyteljesítményű cink-oxid varisztor/szikraköz kombinációnak köszönhetően
- Energetikailag koordinált a Red/Line termékcsaládon belül
- Működés-, hibajelzés zöld-piros jelöléssel a betekintő ablakban
- Egyszerű, szerszámmentes védőmodulcsere modulreteszelő rendszer következtében modul reteszelésoldó gombbal
- Névleges terhelőáram 25 A
- Rezgés- és ütésállóság az MSZ EN 60068-2 szabvány szerint
Details
Art.-Nr. 953400 DR M 4P 255
GTIN 4013364115767, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 168.20 g, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
SPD típus az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | 3. típus / III. osztály |
Legnagyobb tartós üzemi feszültség AC (UC ) | 255 / 440 V (50 / 60 Hz) |
Névleges levezetési lökőáram (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Teljes levezetési áram (8/20 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 8 kA |
Védelmi feszültségszint [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1000 / ≤ 1500 V |
Max. hálózatoldali túláramvédelem | 25 A gG vagy B 25 A |
Tanúsítványok | KEMA, VDE |
Art.-Nr. 953405 DR M 4P 255 FM
GTIN 4013364115774, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 171.90 g, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
SPD típus az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | 3. típus / III. osztály |
Legnagyobb tartós üzemi feszültség AC (UC ) | 255 / 440 V (50 / 60 Hz) |
Névleges levezetési lökőáram (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Teljes levezetési áram (8/20 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 8 kA |
Védelmi feszültségszint [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1000 / ≤ 1500 V |
Max. hálózatoldali túláramvédelem | 25 A gG vagy B 25 A |
Tanúsítványok | KEMA, VDE |
Távjelző érintkező (FM) / Érintkezőtípus | váltó |
Art.-Nr. 953406 DR M 4P 255 SN1872 FM
GTIN 4013364353060, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 171.90 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
SPD típus az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | 3. típus / III. osztály |
Legnagyobb tartós üzemi feszültség AC (UC ) | 255 / 440 V (50 / 60 Hz) |
Névleges levezetési lökőáram (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Teljes levezetési áram (8/20 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 8 kA |
Védelmi feszültségszint [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1000 / ≤ 1500 V |
Max. hálózatoldali túláramvédelem | 32 A gG oder B 32 A |
Távjelző érintkező (FM) / Érintkezőtípus | váltó |