Art.-Nr. 952030 DGP C S
GTIN 4013364108530, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 121.00 g, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 2.típus / II.osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Névleges levezetési áram (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Legnagyobb levezetési áram (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Védelmi feszültségszint (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Tanúsítványok | KEMA, VDE, UL |
Art.-Nr. 952035 DGP C S FM
GTIN 4013364108547, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 125.00 g, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 2.típus / II.osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Névleges levezetési áram (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Legnagyobb levezetési áram (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Védelmi feszültségszint (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Tanúsítványok | KEMA, VDE, UL |
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus | váltóérintkező |