DEHNsignal
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40921065/HDVORSCHAU/910631a3_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40921065/HDVORSCHAU/910631a3_16-9.jpg)
- A csatlakoztatott túlfeszültségkorlátozó készülék állapotjelzése
- Fáziskimaradás jelzése
- Potenciálfüggetlen váltóérintkező
- Szelektív működési állapotjelzés
- Központi hibajelzés
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40921066/HDVORSCHAU/910631a2_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40921066/HDVORSCHAU/910631a2_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40921067/HDVORSCHAU/900220a18_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40921067/HDVORSCHAU/900220a18_Kat.jpg)
Art.-Nr. 910631 DSI E 3
GTIN 4013364108196, Zolltarifnr. (EU): 85389091, Bruttogewicht: 126.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Tápfeszültség (AC) (UN ) | 230 V |
Teljesítmény (P) | < 550 mW |
Tápfeszültség előtét-biztosító | 16 A gG oder C 16 A |
Jelbemenet | 3x optikai szál-, csatlakozón keresztül (LWL ST DSI) |
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus | potenciálfüggetlen váltóérintkező |
Vizsgálati szabványok | MSZ EN 61010-1:1993 és MSZ EN 61010-1/A2:1995 |