Art.-Nr. 961122 DBH M 1 255
GTIN 4013364118652, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 374.20 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 1.típus / I.osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Védelmi feszültségszint (UP ) | ≤ 4 kV |
Max. előtét-biztosító (L) IK = 50 kAeff-ig (ta ≤ 0.2 s) | 500 A gG |
Max. előtét-biztosító (L) IK = 50 kAeff-ig (ta ≤ 5 s) | 315 A gG |