DEHNbloc Maxi
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41290313/HDVORSCHAU/900255a2_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41290313/HDVORSCHAU/900255a2_16-9.jpg)
- Tokozott RADAX-Flow szikraköz, magas utánfolyóáram korlátozási képességgel
- Szelektív 35 A gG olvadóbiztosítóval 50 kAeff-ig
- Nagy villámáram-levezető képesség
- Kiegészítő vezetékszakasz nélkül közvetlenül koordinált a DEHNguard ... és V(A) NH ... túlfeszültség-korlátozókkal
- NH00 kivitel
- Alacsony védelmi szint
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41290314/HDVORSCHAU/900255a1_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/41290314/HDVORSCHAU/900255a1_Kat.jpg)
Art.-Nr. 900255 DBM NH00 255
GTIN 4013364125773, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 208.00 g, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Védelmi feszültségszint (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Max. előtétbiztosító (L) IK = 50 kAeff értékig | 315 A gG |