Art.-Nr. 961001 DB M MOD 150
GTIN 4013364118584, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 184.90 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) | 150 V |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Art.-Nr. 961002 DB M MOD 255
GTIN 4013364118591, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 207.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) | 255 V |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Art.-Nr. 961003 DB M MOD 320
GTIN 4013364118607, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 192.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) | 320 V |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |