Art.-Nr. 297130 DLH DS 8 H16 KP K AL
GTIN 4013364492523, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 19.84 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Merevítő anyaga | Alumínium - formázható |
Vezetéktartó anyaga | Műanyag |
Vezetéktartó színe | szürke ● |
Vezetéktartó fogadó Rd | 8 mm |
Vezetéktartó modell | DEHNsnap |
Vezetéktartó építési magasság | 16 mm |
Vezetékezés | különálló |
Méret | CAD szerint |
Art.-Nr. 297140 DLH DG 8 H20 KP V2A AL
GTIN 4013364492530, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 28.40 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Merevítő anyaga | Alumínium - formázható |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Rd | 8 mm |
Vezetéktartó modell | DEHNgrip |
Vezetéktartó építési magasság | 20 mm |
Vezetékezés | különálló |
Méret | CAD szerint |
Art.-Nr. 297110 DLH DS 8 H36 KP67 K GR
GTIN 4013364100886, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 34.72 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Alaplemez anyaga | Műanyag |
Alaplemez színe | szürke ● |
Vezetéktartó anyaga | Műanyag |
Vezetéktartó színe | szürke ● |
Vezetéktartó fogadó Rd | 8 mm |
Vezetéktartó modell | DEHNsnap |
Vezetéktartó építési magasság | 36 mm |
Vezetékezés | különálló |
Méret | Ø 67 mm |
Art.-Nr. 297120 DLH DG 8 H32 KP67 V2A K GR
GTIN 4013364100916, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 46.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Alaplemez anyaga | Műanyag |
Alaplemez színe | szürke ● |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Rd | 8 mm |
Vezetéktartó modell | DEHNgrip |
Vezetéktartó építési magasság | 32 mm |
Vezetékezés | különálló |
Méret | Ø 67 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-4 |