Art.-Nr. 253050 DLH FB2 8 LO 141X86X70
GTIN 4013364079687, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 1.04 kg, VPE: 10.00 db.
Technische Daten
Vezetékezés | különálló |
Vezetéktartó anyaga | Műanyag |
Vezetéktartó színe | fekete ● |
Vezetéktartó fogadó Rd | 8 mm |
Súly | 1 kg |
Tömb | beton (C35/45) |
Méret | 141 x 86 x 70 mm |
Art.-Nr. 253060 DLH FB2 8 FE 141X86X70
GTIN 4013364081628, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 1.04 kg, VPE: 10.00 db.
Technische Daten
Vezetékezés | kötött |
Vezetéktartó anyaga | Műanyag |
Vezetéktartó színe | fekete ● |
Vezetéktartó fogadó Rd | 8 mm |
Súly | 1 kg |
Tömb | beton (C35/45) |
Méret | 141 x 86 x 70 mm |
Art.-Nr. 253051 DLH KF2 8 LO 141X86X70
GTIN 4013364079823, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 45.81 g, VPE: 100.00 db.
Technische Daten
Vezetékezés | különálló |
Vezetéktartó anyaga | Műanyag |
Vezetéktartó színe | fekete ● |
Vezetéktartó fogadó Rd | 8 mm |
Méret | 141 x 86 x 70 mm |
Art.-Nr. 253015 DLH FB 8 LO 100X100X70
GTIN 4013364022201, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 1.05 kg, VPE: 10.00 db.
Technische Daten
Vezetékezés | különálló |
Vezetéktartó anyaga | Műanyag |
Vezetéktartó színe | fekete ● |
Vezetéktartó fogadó Rd | 8 mm |
Súly | 1 kg |
Tömb | beton (C35/45) |
Méret | 100 x 100 x 70 mm |
Art.-Nr. 253030 DLH KF 8 LO DBS 110X100X70 SW
GTIN 4013364054271, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 65.81 g, VPE: 100.00 db.
Technische Daten
Vezetékezés | különálló |
Vezetéktartó anyaga | Műanyag |
Vezetéktartó színe | fekete ● |
Vezetéktartó fogadó Rd | 8 mm |
Méret | 110 x 100 x 75 mm |
Műanyag felsőrész külön típus KF cikkszám 253 016 külön kérésre. |
Art.-Nr. 253335 DLH 8.10 KS BES180 GP300 K
GTIN 4013364499416, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 5.09 kg, VPE: 24.00 db.
Technische Daten
Vezetékezés | különálló |
Vezetéktartó anyaga | Műanyag |
Vezetéktartó színe | szürke ● |
Vezetéktartó fogadó Rd | 8-10 mm |
Súly | 4,6 kg |
Tömb | beton (C35/45) |
Méret | 300 x 300 x 84 mm |