Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Tartozékok HVI és HVI long vezetékekhez

Concrete Base

1 Produkt

Art.-Nr. 102075 BES 8.5KG KT10 16 D240 SET

GTIN 4013364094215, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 8.46 kg, VPE: 120.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Wedged concrete base
Concrete base
for protection of small-sized roof superstructures on flat roofs with an air-termination rod length 1 m, e.g. Part No. 101 001, or for installing spacers of the DEHNiso spacer programme for e.g. isolated ring conductors

DEHNGEPRUEFT: Nem
Total weight: 8.5 kg
Diameter Ø: 240 mm
Material: concrete (C45/55)
Material of wedge / adapter: StSt

Gyártó: DEHN
Típus: BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
Cikksz.: 102075
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total weight 8.5 kg
Diameter Ø 240 mm
Material concrete (C45/55)
Material of wedge / adapter StSt

Artikel 102075 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 102075 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Conductor Holder

1 Produkt

Art.-Nr. 275252 LH ZS 20 23 B5.5X10 V2A

GTIN 4013364155626, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 49.00 g, VPE: 25.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Wall-mounted conductor holder with slot, StSt
Conductor holder with two-screw conductor clamp for HVI Conductors / CUI Conductors e.g. for wall mounting
Material of conductor holder: StSt
Conductor support Rd: 20 / 23 mm
Fixing hole: 5.5 x 10 mm
Standard: EN 62561-4

Gyártó: DEHN
Típus: LH ZS 20 23 B5.5X10 V2A
Cikksz.: 275252
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of conductor holder StSt
Conductor support Rd 20 / 23 mm
Fixing hole 5.5 x 10 mm
Standard EN 62561-4

Artikel 275252 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275252 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Roof Conductor Holder

1 Produkt

Art.-Nr. 202829 DLH ZS 20 23 H55 L205 V2A

GTIN 4013364159822, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 119.00 g, VPE: 1.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Roof conductor holder, StSt
Roof conductor holder with two-screw cleat
and embossed brace
for installing HVI Conductors on the roof surface
of gable roofs
Material of roof conductor holder: StSt
Material of conductor holder: StSt
Conductor support Rd: 20 / 23 mm
Length of brace: 205 mm

Gyártó: DEHN
Típus: DLH ZS 20 23 H55 L205 V2A
Cikksz.: 202829
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of roof conductor holder StSt
Material of conductor holder StSt
Conductor support Rd 20 / 23 mm
Length of brace 205 mm

Artikel 202829 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 202829 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Concrete Block

1 Produkt

Art.-Nr. 253301 BES 4.6KG SB10 180X180X70

GTIN 4013364129788, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 4.60 kg, VPE: 24.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Concrete block
Separate concrete block
For stabilisation the base plate with inserted spacer rod
DEHNGEPRUEFT: Nem
Type : square, open form
Material: concrete (C35/45)
Dimensions: 180 x 180 x 70 mm

Gyártó: DEHN
Típus: BES 4.6KG SB10 180X180X70
Cikksz.: 253301
vagy egyenértékű.

 

Technische Daten

Material concrete (C35/45)
Dimensions 180 x 180 x 70 mm

Artikel 253301 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 253301 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Concrete Base

1 Produkt

Art.-Nr. 102010 BES 17KG KT16 D337 SET

GTIN 4013364057814, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 17.62 kg, VPE: 54.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Wedged concrete base
Wedged concrete base for air-termination rods or self-supporting air-termination rods with tripod for protection of roof superstructures on flat roofs, or for installing spacers of the DEHNiso spacer programme for e.g. the sealing end of the HVI Conductor, the adjusting range of the HVI light Conductor or for isolated ring conductors
Stackable, weather and frost-proof
DEHNGEPRUEFT: Nem
Weight: 17 kg
Support: wedge mounting Ø16 mm
Diameter Ø: 337 mm
Material: concrete (C45/55)
Material of wedge / adapter: StSt

Gyártó: DEHN
Típus: BES 17KG KT16 D337 SET
Cikksz.: 102010
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Weight 17 kg
Support wedge mounting Ø16 mm
Diameter Ø 337 mm
Material concrete (C45/55)
Material of wedge / adapter StSt

Artikel 102010 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 102010 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Roof Conductor Holder with Connection Lug

1 Produkt

Art.-Nr. 202853 DLH AL ZS 20 23 V2A

GTIN 4013364354166, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 113.00 g, VPE: 25.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Roof conductor holder for metal roof for HVI Conductor
Roof conductor holder with slotted two-screw cleat and Z-shaped connection lug
for installing the HVI Conductor on metal roofs
Material (roof conductor holder): StSt
Material (conductor holder): StSt
Fixing: [4x] Ø5.2 / [2x] Ø6.5 mm
Conductor support Rd: 20 / 23 mm
Standard: EN 62561-4

Gyártó: DEHN
Típus: DLH AL ZS 20 23 V2A
Cikksz.: 202853
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material (roof conductor holder) StSt
Material (conductor holder) StSt
Fixing [4x] Ø5.2 / [2x] Ø6.5 mm
Conductor support Rd 20 / 23 mm
Standard EN 62561-4

Artikel 202853 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 202853 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Conductor Holder

1 Produkt

Art.-Nr. 253279 LH ZS 20 23 KT D16 L85 V2A

GTIN 4013364159877, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 182.00 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Conductor holder StSt for installing the HVI light Conductor
Conductor holder with two-screw cleat for installing
the HVI Conductor on flat roofs.
Material: StSt
Conductor support Rd: 20 / 23 mm
Height of conductor holder: 125 mm
Bolt: Ø16 mm (wedge-fit)

Gyártó: DEHN
Típus: LH ZS 20 23 KT D16 L85 V2A
Cikksz.: 253279
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material StSt
Conductor support Rd 20 / 23 mm
Height of conductor holder 125 mm
Bolt Ø16 mm (wedge-fit)

Artikel 253279 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 253279 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Roof Conductor Holder for Flat Roofs

1 Produkt

Art.-Nr. 253015 DLH FB 8 LO 100X100X70

GTIN 4013364022201, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 1.05 kg, VPE: 10.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Conductor holder of type FB (loose) for flat roofs
Roof conductor holder for flat roofs for fixing round conductors on flat roofs
With one conductor support type FB
Made of frost-resistant concrete and weather-proof plastic, UV-stabilised
Plastic and concrete parts can be recycled separately
DEHNGEPRUEFT: Nem
Conductor routing: loose
Material of conductor holder: plastic
Conductor support Rd: 8 mm
Block: concrete (C35/45)
Weight: 1 kg

Gyártó: DEHN
Típus: DLH FB 8 LO 100X100X70
Cikksz.: 253015
vagy egyenértékű.

 

Technische Daten

Conductor routing loose
Material of conductor holder plastic
Conductor support Rd 8 mm
Block concrete (C35/45)
Weight 1 kg

Artikel 253015 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 253015 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Conductor Holder

1 Produkt

Art.-Nr. 275259 LH ZS 20 23 KS H10 V2A

GTIN 4013364155633, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 52.00 g, VPE: 25.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Wall-mounted conductor holder with plastic base, StSt
Conductor holder with two-screw cleat
for HVI Conductors / CUI Conductors including plastic base e.g. for wall mounting
Material of conductor holder: StSt
Conductor support Rd: 20 / 23 mm
Thread: M8
Standard: EN 62561-4

Gyártó: DEHN
Típus: LH ZS 20 23 KS H10 V2A
Cikksz.: 275259
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of conductor holder StSt
Conductor support Rd 20 / 23 mm
Thread M8
Standard EN 62561-4

Artikel 275259 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275259 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Conductor Holder

2 Produkte

Art.-Nr. 275251 LH ZS 20 23 GM6 V2A

GTIN 4013364155619, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 49.00 g, VPE: 25.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Wall-mounted conductor holder with thread, StSt, M6
Conductor holder withtwo screw conductor clamp for HVI Conductors / CUI Conductors e.g. for wall mounting
Material of conductor holder: StSt
Conductor support Rd: 20 / 23 mm
Thread: M6
Standard: EN 62561-4

Gyártó: DEHN
Típus: LH ZS 20 23 GM6 V2A
Cikksz.: 275251
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of conductor holder StSt
Conductor support Rd 20 / 23 mm
Thread M6
Standard EN 62561-4

Artikel 275251 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275251 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 275250 LH ZS 20 23 GM8 V2A

GTIN 4013364155602, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 49.00 g, VPE: 25.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Wall-mounted conductor holder with thread, StSt, M8
Conductor holder with two-screw conductor clamp for HVI Conductors / CUI Conductors e.g. for wall mounting
Material of conductor holder: StSt
Conductor support Rd: 20 / 23 mm
Thread: M8
Standard: EN 62561-4

Gyártó: DEHN
Típus: LH ZS 20 23 GM8 V2A
Cikksz.: 275250
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of conductor holder StSt
Conductor support Rd 20 / 23 mm
Thread M8
Standard EN 62561-4

Artikel 275250 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275250 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Tensioning Strap

1 Produkt

Art.-Nr. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A

GTIN 4013364076525, Zolltarifnr. (EU): 73269098, Bruttogewicht: 6.30 kg, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Pipe clamps for hazardous areas, tensioning strap
Earthing pipe clamp for combination with different
fixing elements or connection components
DEHNGEPRUEFT: Nem
Material: StSt
Strap dimensions: 25 x 0.3 mm
Length: 100 m

Gyártó: DEHN
Típus: SPB 25X0.3 L100M V2A
Cikksz.: 540901
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material StSt
Strap dimensions (w x d) 25 x 0.3 mm
Length 100 m

Artikel 540901 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540901 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Conductor Holder with Tensioning Strap

2 Produkte

Art.-Nr. 275333 LH ZS 23 SB50.300 PA V2A

GTIN 4013364105072, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 219.90 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Conductor holder with tensioning strap, PA
Conductor holder with tensioning strap for installing
the HVI Conductor e.g. at the supporting tube or antenna mast

DEHNGEPRUEFT: Nem
Material of conductor holder: PA
Conductor support Rd: 23 mm
Tensioning range Ø pipe: 50-300 mm

Gyártó: DEHN
Típus: LH ZS 23 SB50.300 PA V2A
Cikksz.: 275333
vagy egyenértékű.

 

Technische Daten

Material of conductor holder PA
Conductor support Rd 23 mm
Tensioning range Ø pipe 50-300 mm

Artikel 275333 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275333 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 275330 LH ZS 20 SB50.300 PA V2A

GTIN 4013364105065, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 218.30 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Conductor holder with tensioning strap, PA
Conductor holder with tensioning strap for installing
the HVI Conductor e.g. at the supporting tube or antenna mast
DEHNGEPRUEFT: Nem
Material of conductor holder: PA
Conductor support Rd: 20 mm
Tensioning range Ø pipe: 50-300 mm

Gyártó: DEHN
Típus: LH ZS 20 SB50.300 PA V2A
Cikksz.: 275330
vagy egyenértékű.

 

Technische Daten

Material of conductor holder PA
Conductor support Rd 20 mm
Tensioning range Ø pipe 50-300 mm

Artikel 275330 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275330 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Conductor Holder for HVI Conductor

2 Produkte

Art.-Nr. 275225 LH ZS 23 H19 IGM8 GR PA

GTIN 4013364103467, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 20.20 g, VPE: 1.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Conductor holder for HVI Conductor, grey
Conductor holder for HVI Conductor
For mounting of the HVI Conductor (grey) e.g. wall mounting and for mounting within the sealing end range
DEHNGEPRUEFT: Nem
Material of conductor holder: PA
Conductor support Rd: 23 mm
Female thread: M8
Fixing hole: 6.5 mm
Screw: M6 x 13 mm

Gyártó: DEHN
Típus: LH ZS 23 H19 IGM8 GR PA
Cikksz.: 275225
vagy egyenértékű.

 

Technische Daten

Material of conductor holder PA
Conductor support Rd 23 mm
Female thread M8
Fixing hole 6.5 mm
Screw dh M6 x 13 mm

Artikel 275225 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275225 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 275220 LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA

GTIN 4013364103450, Zolltarifnr. (EU): 39269097, Bruttogewicht: 20.00 g, VPE: 25.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Conductor holder for HVI Conductor (black)
Conductor holder for HVI Conductor
For mounting of the HVI Conductor (black) e.g. wall mounting and for mounting within the sealing end range
DEHNGEPRUEFT: Nem
Material of conductor holder: PA
Conductor support Rd: 20 mm
Female thread: M8
Fixing hole: 6.5 mm
Screw: M6 x 13 mm

Gyártó: DEHN
Típus: LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
Cikksz.: 275220
vagy egyenértékű.

 

Technische Daten

Material of conductor holder PA
Conductor support Rd 20 mm
Female thread M8
Fixing hole 6.5 mm
Screw dh M6 x 13 mm

Artikel 275220 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275220 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Variable Tripod with EB Element for HVI Conductor (length of variable sealing end 900 - 1500 mm)

1 Produkt

Art.-Nr. 105469 V DBS RA320 PAE 20 V 600 1180 V2A

GTIN 4013364381575, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 3.70 kg, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Tripod with EB element length max. 1180mm
Variable tripod for implementing the variable
sealing end of the HVI Conductor
With UNI earthing clamp for connecting
1x Rd 8-10 mm and 1x conductor 4-50 mm²
Concrete base (Part No. 102 010, weight 8.5 kg) and
support plate (Part No. 102 060) must be ordered
separately.
Material (tripod): StSt
Conductor support Rd: 20 mm
Adjustment range of spacer: 600-1180 mm
Length of variable sealing end: 900-1500 mm
Max. gust wind speed (3 bases 8.5 kg each; l = 900 mm): 180 km/h
Max. gust wind speed (3 bases 8.5 kg each; l = 1500 mm): 110 km/h

Gyártó: DEHN
Típus: V DBS RA320 PAE 20 V 600 1180 V2A
Cikksz.: 105469
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material (tripod) StSt
Radius 320 mm
Quantity of concrete bases 3 (8.5 kg each)
Conductor support Rd 20 mm
Adjustment range of spacer 600-1180 mm
Length of variable sealing end 900-1500 mm

Artikel 105469 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105469 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Roof Conductor Holder

1 Produkt

Art.-Nr. 253229 DLH ZS 20 23 V2A 4.7KG BES180 GP300 K

GTIN 4013364159846, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 4.89 kg, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Roof conductor holder for installing HVI light Conductors, StSt
Roof conductor holder with two-screw cleat
for installing HVI Conductors on flat roofs.
For use with a concrete block and support plate.
Total weight: approx. 4.7 kg
Material of conductor holder: StSt
Conductor support Rd: 20 / 23 mm

Gyártó: DEHN
Típus: DLH ZS 20 23 V2A 4.7KG BES180 GP300 K
Cikksz.: 253229
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of conductor holder StSt
Conductor support Rd 20 / 23 mm

Artikel 253229 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 253229 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Roof Conductor Holders for Round Standing Seam

1 Produkt

Art.-Nr. 202850 DLH RSF ZS 20 23 V2A

GTIN 4013364354135, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 205.40 g, VPE: 25.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Roof conductor holder for installing the HVI Conductor on metal roofs
Roof conductor holder with two-screw conductor clamp for installing the HVI Conductor
on metal roofs with round standing seam
Material (roof conductor holder): StSt
Material (conductor holder): StSt
Clamping range: Ø20-25 mm
Conductor support Rd: 20 / 23 mm
Standard: EN 62561-4

Gyártó: DEHN
Típus: DLH RSF ZS 20 23 V2A
Cikksz.: 202850
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material (roof conductor holder) StSt
Material (conductor holder) StSt
Clamping range Ø20-25 mm
Conductor support Rd 20 / 23 mm
Standard EN 62561-4

Artikel 202850 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 202850 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Conductor Holder for HVI Conductor

1 Produkt

Art.-Nr. 275229 LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A

GTIN 4013364102040, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 61.30 g, VPE: 50.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Conductor holder for CUI Conductor, height 10 mm
Conductor holder for mounting the HVI Conductor (black)
or the HVI light Conductor (e.g. for wall mounting)
DEHNGEPRUEFT: Nem
Material of conductor holder: StSt
Conductor support Rd: 20 mm
Fixing hole: 6.5 x 16 mm
Screw: M6 x 14 mm

Gyártó: DEHN
Típus: LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A
Cikksz.: 275229
vagy egyenértékű.

 

Technische Daten

Material of conductor holder StSt
Conductor support Rd 20 mm
Fixing hole 6.5 x 16 mm
Screw dm M6 x 14 mm

Artikel 275229 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275229 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Conductor Holder for HVI Conductor

1 Produkt

Art.-Nr. 275239 LH ZS 23 H10 B6.5X16 V2A

GTIN 4013364115811, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 74.60 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information


Conductor holder for HVI Conductor
For mounting of the HVI Conductor (grey) e.g. for wall mounting
Material of conductor holder: StSt
Conductor support Rd: 23 mm
Fixing hole: 6.5 x 16 mm
Screw: M6 x 14 mm
Standard: EN 62561-4

Gyártó: DEHN
Típus: LH ZS 23 H10 B6.5X16 V2A
Cikksz.: 275239
vagy egyenértékű.

 

Technische Daten

Material of conductor holder StSt
Conductor support Rd 23 mm
Fixing hole 6.5 x 16 mm
Screw d m M6 x 14 mm
Standard EN 62561-4

Artikel 275239 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275239 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Support Plate

1 Produkt

Art.-Nr. 102060 ULP KS D280 SW

GTIN 4013364094987, Zolltarifnr. (EU): 39269097, Bruttogewicht: 139.90 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Small support plate for protecting roofing sheets
Support plate for protection of the roofing sheets underneath the concrete base
DEHNGEPRUEFT: Nem
Outside diameter Ø : 280 mm
Inside diameter Ø : 270 mm
Material : EVA
Colour: black ●

Gyártó: DEHN
Típus: ULP KS D280 SW
Cikksz.: 102060
vagy egyenértékű.

 

Technische Daten

Outside diameter Ø 280 mm
Inside diameter Ø 270 mm
Material EVA
Colour black ●

Artikel 102060 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 102060 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Roof Conductor Holder

1 Produkt

Art.-Nr. 253239 DLH ZS 20 23 V2A 8.5KG KT D240 ULP

GTIN 4013364159853, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 8.70 kg, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Roof conductor holder for installing HVI light Conductors, StSt
Roof conductor holder with two-screw cleat
for installing HVI Conductors on flat roofs.
For use with a concrete block and support plate.
Total weight: approx. 8.6 kg
Material of conductor holder: StSt
Conductor support Rd: 20 / 23 mm

Gyártó: DEHN
Típus: DLH ZS 20 23 V2A 8.5KG KT D240 ULP
Cikksz.: 253239
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of conductor holder StSt
Conductor support Rd 20 / 23 mm

Artikel 253239 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 253239 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

EB Clamp

1 Produkt

Art.-Nr. 405020 PAK 20 AQ4 95 STTZN

GTIN 4013364098459, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 84.20 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Equipotential bonding (EB) clamp, HVI Conductor
EB clamp for connecting the special coating of the HVI Conductor with the equipotential bonding
DEHNGEPRUEFT: Nem
Material (cage clamp): St/tZn
Clamping range Ø: 20 mm
Terminal cross-section: 4-95 mm2

Gyártó: DEHN
Típus: PAK 20 AQ4 95 STTZN
Cikksz.: 405020
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material (cage clamp) St/tZn
Clamping range Ø 20 mm
Terminal cross-section 4-95 mm2

Artikel 405020 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 405020 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Support Plate

1 Produkt

Art.-Nr. 253300 GP B10 H60 D300 KS GR

GTIN 4013364129771, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 196.67 g, VPE: 24.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Support plate
Separate support plate
For reception (socket) of the spacer bar and for protecting
the roofing sheets below the concrete block
DEHNGEPRUEFT: Nem
Diameter Ø: 300 mm
Diameter Ø of lock bush: 10 mm
Height: 60 mm
Material: plastic

Gyártó: DEHN
Típus: GP B10 H60 D300 KS GR
Cikksz.: 253300
vagy egyenértékű.

 

Technische Daten

Diameter Ø 300 mm
Diameter Ø of lock bush 10 mm
Height 60 mm
Material plastic
Colour grey

Artikel 253300 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 253300 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Spacer with EB Element for HVI Conductor (length of variable sealing end 350-900 mm)

1 Produkt

Art.-Nr. 105461 DIDH PAE 20 D16 1270 AL V2A

GTIN 4013364381520, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 882.10 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Spacer with EB element length 1270mm
Spacer for implementing the variable
sealing end of the HVI conductor
With MV clamp for the connection of
Rd 16 mm / Rd 8-10 mm.
Concrete base (Part No. 102 010, weight 17 kg) and
support plate (Part No. 102 050) must be ordered
separately.
Material of spacer: Al
Lenght of spacer : 1270 mm
Conductor support Rd: 20 mm
Material of conductor holder: StSt
Length of variable sealing end: 350-900 mm
Max. gust wind speed (1 base 17 kg each; l = 900 mm): 105 km/h
Max. gust wind speed (2 bases 17 kg each; l = 900 mm): 150 km/h

Gyártó: DEHN
Típus: DIDH PAE 20 D16 1270 AL V2A
Cikksz.: 105461
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of spacer Al
Lenght of spacer 1270 mm
Conductor support Rd 20 mm
Material of conductor holder StSt
Length of variable sealing end 350-900 mm

Artikel 105461 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105461 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Separate Grip Head

1 Produkt

Art.-Nr. 106324 SPK 25X0.3 V2A

GTIN 4013364099074, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 51.70 g, VPE: 20.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Grip head, StSt
Pipe clamp for attachment and clip
Separate grip head, for combination with endless tensioning strap (Part No. 540 901)
for greater pipe diameters, e.g. for attachment with mounting bushing (Part No. 106 322)

DEHNGEPRUEFT: Nem
Material of head: StSt
For strap: 25 x 0.3 mm
Screw: M8 x 20 mm
Material of screw: StSt

Gyártó: DEHN
Típus: SPK 25X0.3 V2A
Cikksz.: 106324
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of head StSt
For strap (w x d) 25 x 0.3 mm
Screw di M8 x 20 mm
Material of screw StSt

Artikel 106324 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 106324 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Pipe Clamp

1 Produkt

Art.-Nr. 106323 BRS SPB25 50.300 V2A

GTIN 4013364097315, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 121.50 g, VPE: 10.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Pipe clamp, StSt
Pipe clamp for attachment and clip for fixing (tensioning) the clip (Part No. 106 321) or the attachment with mounting bushing (Part No. 106 322) at different pipes
DEHNGEPRUEFT: Nem
Material of head / strap: StSt
Clamping range Ø: 50-300 mm
Dimensions of strap: 1100 x 25 x 0.3 mm
Material of screw: StSt

Gyártó: DEHN
Típus: BRS SPB25 50.300 V2A
Cikksz.: 106323
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of head / strap StSt
Clamping range Ø 50-300 mm
Dimensions of strap 1100 x 25 x 0.3 mm
Material of screw StSt

Artikel 106323 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 106323 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Adapter for Installation of the HVI light Conductor / HVI Conductor on Flat Roofs

1 Produkt

Art.-Nr. 253026 RLA 20 FB K SW

GTIN 4013364100169, Zolltarifnr. (EU): 39269097, Bruttogewicht: 9.50 g, VPE: 50.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Adapter for installing HVI Conductors on flat roofs
Adapter for installing the HVI Conductor on flat roofs or also for the HVI light Conductor
to be snapped on roof conductor holder Type FB (Part No. 253 015)

DEHNGEPRUEFT: Nem
Colour: black ●
Conductor support Rd: 20 mm

Gyártó: DEHN
Típus: RLA 20 FB K SW
Cikksz.: 253026
vagy egyenértékű.

 

Technische Daten

Material plastic
Colour black ●
Conductor support Rd 20 mm

Artikel 253026 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 253026 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Roof Conductor Holder for Clamping Seam (e.g. RIB-ROOF Speed 500 from Zambelli)

1 Produkt

Art.-Nr. 202851 DLH KF ZS 20 23 V2A

GTIN 4013364354142, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 212.40 g, VPE: 25.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Roof conductor holder for metal roof for HVI Conductor
Roof conductor holder with slotted two-screw cleat for installing the HVI Conductor
on metal roofs with clamping seam
Material (roof conductor holder): StSt
Material (conductor holder): StSt
Clamping range: approx. 18 / 22 mm
Conductor support Rd: 20 / 23 mm
Standard: EN 62561-4

Gyártó: DEHN
Típus: DLH KF ZS 20 23 V2A
Cikksz.: 202851
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material (roof conductor holder) StSt
Material (conductor holder) StSt
Clamping range approx. 18 / 22 mm
Conductor support Rd 20 / 23 mm
Standard EN 62561-4

Artikel 202851 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 202851 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Spacer for HVI Conductor

1 Produkt

Art.-Nr. 106815 DH ZS 20 D16 1270 GFK PA

GTIN 4013364381506, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 537.70 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Spacer for HVI Conductor GRP
Spacer for HVI Conductor for the variable
sealing end range
For erection in two wedge-mounting
concrete bases
Spacer (insulating clearance) made of glass-fibre reinforced
plastic (GRP) Ø16 mm
Material factor km = 0.7
Colour (lightgrey), UV stabilised
The spacers are dimensioned according to Eurocode
Material of conductor holder / adapter: PA
Length: 1270 mm
Conductor support Rd: 20 mm
Thread: M8

Gyártó: DEHN
Típus: DH ZS 20 D16 1270 GFK PA
Cikksz.: 106815
vagy egyenértékű.

 

Technische Daten

Material of spacer GRP
Material of conductor holder / adapter PA
Quantity of concrete bases 2 (17 kg each)
Length 1270 mm
Insulating clearance 1245 mm
Conductor support Rd 20 mm
Thread M8

Artikel 106815 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 106815 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Conductor Holder with Tensioning Strap

1 Produkt

Art.-Nr. 275320 LH ZS 20 23 SB50.300 V2A

GTIN 4013364099876, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 250.00 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Conductor holder with tensioning strap, StSt
Conductor holder with tensioning strap for installing
the HVI Conductor e.g. at the supporting tube or antenna mast
DEHNGEPRUEFT: Nem
Material of conductor holder: StSt
Conductor support Rd: 20-23 mm
Tensioning range Ø pipe: 50-300 mm

Gyártó: DEHN
Típus: LH ZS 20 23 SB50.300 V2A
Cikksz.: 275320
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of conductor holder StSt
Conductor support Rd 20-23 mm
Tensioning range Ø pipe 50-300 mm

Artikel 275320 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275320 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Support Plate

1 Produkt

Art.-Nr. 102050 ULP KS D370 SW

GTIN 4013364045996, Zolltarifnr. (EU): 39269097, Bruttogewicht: 217.00 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Support plate for protecting roofing sheets, large
Support plate for protection of the roofing sheets
underneath the concrete base
DEHNGEPRUEFT: Nem
Outside diameter Ø : 370 mm
Inside diameter Ø : 360 mm
Material: EVA
Colour: black ●

Gyártó: DEHN
Típus: ULP KS D370 SW
Cikksz.: 102050
vagy egyenértékű.

 

Technische Daten

Outside diameter Ø 370 mm
Inside diameter Ø 360 mm
Material EVA
Colour black ●

Artikel 102050 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 102050 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Conductor Holder for Tensioning Strap Fixing

1 Produkt

Art.-Nr. 275319 LH ZS 20 23 SBH 25X0.3 V2A

GTIN 4013364229952, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 131.50 g, VPE: 10.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Conductor holder for fixing the tensioning strap, StSt
Stainless steel conductor holder for HVI Conductors to be fixed e.g. at pipes or antenna masts e.g. by means of a pipe clamp (Part No. 106 323)
Material of conductor holder: StSt
Conductor support Rd: 20-23 mm

Gyártó: DEHN
Típus: LH ZS 20 23 SBH 25X0.3 V2A
Cikksz.: 275319
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of conductor holder StSt
Conductor support Rd 20-23 mm

Artikel 275319 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275319 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Conductor Holder

1 Produkt

Art.-Nr. 253289 LH ZS 20 23 DS10 L75 V2A

GTIN 4013364159860, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 94.00 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information


Conductor holder with two-screw cleat for
installing HVI Conductors on flat roofs.
Material: StSt
Conductor support Rd: 20 / 23 mm
Height of conductor holder: 87 mm
Bolt: Ø10 mm (push-fit)

Gyártó: DEHN
Típus: LH ZS 20 23 DS10 L75 V2A
Cikksz.: 253289
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material StSt
Conductor support Rd 20 / 23 mm
Height of conductor holder 87 mm
Bolt Ø10 mm (push-fit)

Artikel 253289 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 253289 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Roof Conductor Holder for Standing Seam

1 Produkt

Art.-Nr. 202852 DLH SF ZS 20 23 V2A

GTIN 4013364354159, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 157.80 g, VPE: 25.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Roof conductor holder for metal roof for HVI Conductor
Roof conductor holder with slotted two-screw cleat for installing the
HVI Conductor on metal roofs with standing seam
Material (roof conductor holder): StSt
Material (conductor holder): StSt
Clamping range: 0.7-8 mm
Conductor support Rd: 20 / 23 mm
Standard: EN 62561-4

Gyártó: DEHN
Típus: DLH SF ZS 20 23 V2A
Cikksz.: 202852
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material (roof conductor holder) StSt
Material (conductor holder) StSt
Clamping range 0.7-8 mm
Conductor support Rd 20 / 23 mm
Standard EN 62561-4

Artikel 202852 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 202852 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben